Почему микропривод SIMATIC?
SIMATIC MICRO-DRIVE — это система привода в безопасном диапазоне сверхнизкого напряжения от 24 В до 48 В. Благодаря полностью интегрированной автоматизации (TIA) эта универсальная система обеспечивает эффективное проектирование и быстрый ввод в эксплуатацию таких приложений, как AGV и медицинская техника. Эта перспективная система привода предлагает функции управления движением, дополненные совместимыми контроллерами SIMATIC.
Используйте SIMATIC MICRO-DRIVE PDC для точного позиционирования, челноки для складских и поисковых машин и систем хранения, автоматизированные транспортные средства (AGV) и медицинскую технику.
Приводы SIMATIC MICRO-DRIVE TM представляют собой технологические модули для SIMATIC ET 200SP. Управлять ими можно с SIMATIC S7-1500/1200 с помощью технологических объектов (TO). В концепциях распределенных систем диски TM можно использовать в сочетании с распределенным контроллером или открытым контроллером SIMATIC ET 200SP 200SP.