Рассчитайте оптимальные профили привода
Система автоматически вычисляет и применяет наилучшую кривую движения для каждой двери, обеспечивая плавную работу без рывков.
SIDOOR обеспечивает надежное удобство и безопасность при использовании раздвижных дверей в промышленности, лифтах и на транспорте. Интеллектуальный контроллер автоматически определяет ширину, вес и движение двери, рассчитывает гладкие профили и обеспечивает ввод в эксплуатацию одной кнопкой. Распознавание конечного положения, обнаружение препятствий и ограничение энергии обеспечивают плавное движение и безопасность PL d. Встроенная система диагностики позволяет проводить техническое обслуживание в зависимости от состояния и сокращать незапланированные простои, а эксплуатационные данные доступны как локально, так и по всему миру. Открытые интерфейсы интегрируются с ПЛК через PROFINET или PROFIBUS для беспрепятственного управления.
Ассортимент продукции:
Одним нажатием одной кнопки можно научиться управлять автомобилем и автоматически настраивать параметры дверей, обеспечивая при этом стабильное поведение привода с первого дня.
Встроенные данные можно считывать и оценивать как локально, так и глобально, чтобы обеспечить техническое обслуживание в зависимости от состояния и избежать незапланированных остановок.
Сертифицированные функции безопасности и обнаружения препятствий помогают защитить людей и оборудование в соответствии со стандартами EN ISO 13849‑1 PL d и EN ISO 14120.
Система автоматически вычисляет и применяет наилучшую кривую движения для каждой двери, обеспечивая плавную работу без рывков.
Подключайтесь через PROFINET, PROFIBUS или релейные интерфейсы к ПЛК и ЧПУ для беспрепятственного управления и диагностики.
Эксплуатационные данные доступны для локальной или удаленной оценки, что позволяет принимать профилактические меры и разрабатывать более эффективные планы обслуживания