Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS S220?

SINAMICS S220 — это модульная система привода высшего класса, разработанная для обеспечения точности, надежности и беспрепятственной интеграции в системы автоматизации. Компактное, но мощное устройство обеспечивает динамическую производительность в различных отраслях, от станков до интралогистики. Благодаря передовым цифровым услугам, таким как моделирование, профилактическое обслуживание и мониторинг состояния, оно помогает сократить сроки реализации проекта, увеличить время безотказной работы и оптимизировать потребление энергии.

Портфолио SINAMICS S220 включает в себя:

  • Модули размера книги
  • Модули шасси
  • Универсальные модули
  • Модули шкафов

Основные преимущества

Мощный значок

Мощный

Компактный размер. Исключительная производительность. Новые стандарты производительности при компактной занимаемой площади. Значительно уменьшенные размеры и расширенные возможности привода. Надежная эффективность и интеллектуальная интеграция.

Система безопасности Sinamics G220 с элегантным дизайном, подчеркивающим передовые технологические функции защиты и безопасности.

Точный

Обеспечьте максимальную точность и надежность. Передовые функции безопасности и комплексные функции безопасности обеспечивают безопасное, точное и последовательное управление движением даже для самых сложных задач.

Баннер SITOP DC-USV об аккумуляторах — интеграция

прогрессивный

Оцените производительность нового уровня и безупречную интеграцию. SINAMICS S220 S220 переопределяет технологию приводов, предлагая комплексные возможности подключения и готовую к будущему архитектуру, что позволяет вашим приложениям оставаться впереди.

Модули размера книги

Модули шасси

Универсальные модули

Модули шкафов

Диапазон мощности до 110 кВт

Диапазон мощности до 900 кВт (до 6,984 кВт при параллельном подключении)

Охватывает 14 модулей двигателей и 12 активных линейных модулей

Диапазон мощности до 6,984 кВт (параллельное подключение)

конструкция с воздушным охлаждением

конструкция с воздушным охлаждением

конструкция с воздушным охлаждением

Проверено по типу конструкции и готово к эксплуатации

Поддерживает CU320-3, SIMATIC DC, NCU SINUMERIK

Модульная конфигурация с линейными/двигательными модулями

Идеально подходит для быстрого ввода в эксплуатацию и широкого спектра применения

Модульная система шкафов для беспрепятственной масштабируемости

Идеально подходит для робототехники, упаковки и аддитивного производства

Идеально подходит для интеграции в индивидуальные решения для шкафов управления

Уменьшенная ширина и высота шкафа для экономии места

Представленные возможности

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 в автомобильной промышленности

SINAMICS S220 устанавливает новые стандарты в автомобилестроении: точное многоосевое регулирование частоты вращения и усовершенствованная система рекуперации с промежуточным контуром хранения повышают энергоэффективность на динамичных производственных линиях. Компактная конструкция минимизирует пространство в шкафах в системах высокой плотности. Простая интеграция TIA, модульная масштабируемость и диагностика в реальном времени обеспечивают быструю смену вариантов, профилактическое обслуживание и развертывание, стандартизированное во всем мире.

Ознакомьтесь с материалами

Каталоги и брошюры

Каталог D 21.4 | «СИНАМИКС С120», «СИНАМИКС С220» и «СИНАМИКС С220» и «СИМОТИКС»

Онлайн-каталог

Брошюра | Частотно-регулируемые приводы SINAMICS — разработка приложений нового поколения