Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS S210?

SINAMICS S210 — это универсальная сервоприводная система, предназначенная для сложных и динамических приложений управления движением в диапазоне мощности от 50 Вт до 7 кВт, от упаковки, транспортировки и цифровой печати до обработки дерева, пластмасс и керамики. Состоящий из сервопривода и серводвигателя, он обеспечивает максимальную точность, производительность и безопасность, а также упрощает проектирование, техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Ключевые преимущества

Значок с двумя стрелками, пересекающими друг друга.

Наслаждайтесь гибкой и универсальной функциональностью

SINAMICS S210 динамически перемещает легкие, средние и большие нагрузки. Подключитесь к системе управления с помощью коммуникационного интерфейса PROFINET IRT или к сторонней системе управления через Ethernet/IP.

Значок шкалы спидометра.

Положитесь на высокоточную систему сервопривода

SINAMICS S210 быстро ускоряет и замедляет скорость, обеспечивая короткое время цикла и точность при сложном управлении движением. Энкодеры с высоким разрешением обеспечивают быстрое зондирование с дополнительным вторым энкодером для системы прямых измерений.

Значок с открытой рукой над аварийной кнопкой.

Защитите свое оборудование и персонал

Сертифицированный по самым высоким стандартам SIL3 (EN 61508) и PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 S210 обеспечивает безопасные заводские настройки по умолчанию, индивидуальное управление пользователями и безопасную связь между сервоприводом и порталом TIA Portal.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

СИМОТИКА S-1FS2

Диапазон мощности

1 переменный ток 200 - 240 В/0,1 кВт - 0,75 кВт

3 переменного тока 200 - 240 В/0,24 кВт - 4,2 кВт

3 переменного тока 380 - 480 В/0,4 кВт - 7 кВт

1 переменный ток 200 - 240 В/0,05 кВт - 0,75 кВт

3 переменного тока 200 - 240 В/0,05 кВт - 3,9 кВт

3 переменного тока 380 - 480 В/0,4 кВт - 6,4 кВт

1 переменный ток 200 - 240 В/0,8 кВт

3 переменного тока 200 - 240 В/0,45 кВт - 1,7 кВт

3 переменного тока 380 - 480 В/0,8 кВт - 1,9 кВт

Диапазон крутящего момента

1 переменный ток 200 — 240 В/0,16 Нм — 3,6 Нм

3 переменного тока 200—240 В/0,16 Нм — 40 Нм

3 переменного тока 380 - 480 В/1,27 Нм - 40 Нм

1 переменный ток 200—240 В/3,1 Нм

3 переменного тока 200—240 В/3,1 Нм — 14 Нм

3 переменного тока 380—480 В/3,1 Нм — 14 Нм

Версии двигателя

стандартный серводвигатель

серводвигатель с гигиеничной конструкцией

Коммуникация

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (начиная с версии 6.3)

Функции безопасности

STO, SBC, SS1-t (с контролем времени), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* можно дополнительно активировать с помощью лицензии)

Технология подключения двигателя

Технология однокабельного соединения (OCC) с быстросъемным замком SPEED-CONNECT и поворотным компактным разъемом

Типичные функции управления и управления движением

Т-ПРОЦЕССОР SIMATIC S7-1200 G2/Т-ПРОЦЕССОР SIMATIC S7-1500 S7-1500/SIMOTION

Избранные возможности

Изучите ресурсы

Каталоги и брошюры

Каталог D 32 | Система сервопривода SINAMICS S210

Онлайн-каталог

Брошюра | Обзор частотно-регулируемых приводов SINAMICS

Ссылки и загрузки

Экологическая декларация продукции (EPD) /Профиль Siemens EcoTech (SEP)

Руководства