Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему система сервопривода SINAMICS S200?

SINAMICS S200 — это высокопроизводительная система сервопривода, оптимизированная для базовой автоматизации и эффективных приложений управления движением. Это помогает повысить производительность и эффективность при меньших затратах за счет сочетания функций, оптимизированных для производительности, с простотой использования. Это комплексное системное решение включает сервопривод SINAMICS S200, серводвигатель SIMOTICS S-1FL2 и кабели Motion Connect.

Основные преимущества

Оптимизируйте производительность

Отклик оптимизирован благодаря быстрому циклу работы контроллера и связи PROFINET IRT с контроллерами. Оптимизированная мощность: перегрузочная способность составляет до 350%. Точность оптимизирована с помощью 21-битного кодировщика с высоким разрешением.

Используйте с легкостью

Простое управление с помощью встроенного регулятора удерживающего тормоза и тормозного резистора. Выполняйте инженерные задачи с помощью Webserver и SINAMICS Startdrive. Благодаря мировым стандартам и сертификатам внедрение очень просто.

Подготовьте свои операции к будущему

Гибкие аппаратные решения и полное предложение TIA обеспечивают совместимость с вашей системой. Оцифруйте свою работу с помощью машинного моделирования с помощью SINAMICS DriveSim.

Система сервопривода SINAMICS S200

SINAMICS S200 Базовая система сервопривода SINAMICS S200

Диапазон мощности

200 В... 240 В 1/3 переменного тока 0,1 кВт... 1 кВт

380 В... 480 В 3 переменного тока 0,2 кВт... 7 кВт

200 В... 240 В 1/3 переменного тока 0,1 кВт... 1 кВт

Цикл регулятора скорости

125 мкс

125 мкс

Категория EMC

C2 с внешним линейным фильтром

C2 с внешним линейным фильтром

Функции безопасности

STO, SS1-t через терминалы (SIL 3/PL e)

не указан.

Двигатели

Диапазон двигателей

SIMOTICS S-1FL21 Низкая инерция

SIMOTICS S-1FL22 Средняя инерция

SIMOTICS S-1FL23 Высокая инерция

Крутящий момент

Мн: 0,16 — 33,4 Нм

Системы кодирования

Абсолютный энкодер, однооборотный, 17 бит/21 бит
Абсолютный энкодер многооборотный 21 бит + 12 бит

Степень защиты

IP65 (для высоты вала 20/30/40 — IP54, IP65 в качестве опции)

Технология подключения двигателя

Подключение двигателя одним нажатием для двигателей с низкой и средней инерцией

Представленные возможности

Explore resources

Каталоги и брошюры

Каталоги D 37.1 | Система сервопривода SINAMICS S200

Онлайн-каталог

Брошюра | Система сервопривода SINAMICS S200

Брошюра | Обзор частотных приводов SINAMICS

Брошюра | Масштабируемые системы управления движением для базовых приложений автоматизации