Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS S120?

Модульный преобразователь частоты SINAMICS S120 представляет собой модульную систему для высокопроизводительных приложений управления движением в промышленных установках и машиностроении. Выбирая SINAMICS S120, вы выбираете систему, обеспечивающую максимальную производительность, производительность и гибкость. С помощью этой модульной системы вы можете быстро и просто сконфигурировать систему привода, которая идеально соответствует вашим требованиям практически для любого приложения с приводами. Система SINAMICS S120 доступна в следующих вариантах:

  • Размер блока SINAMICS S120
  • Размер книги SINAMICS S120
  • «СИНАМИКС» S120 М
  • Корпус постоянного тока/переменного тока SINAMICS S120
  • Шасси SINAMICS S120 - 2 постоянного тока/переменного тока
  • SINAMICS S120 Шасси переменного/переменного тока
  • SINAMICS S120 Cabinet Modules
  • Шкафные модули SINAMICS S120-2

Ключевые преимущества

Повысьте эффективность

Диагностическая информация и сообщения отображаются в удобном для понимания текстовом формате и на нескольких языках. Функциональность устройства можно обновить с любого компьютера, совместимого с сетью (локально или с помощью удаленного доступа).

Сократите свои расходы

Снижение затрат на жизненный цикл при эксплуатации установок и систем. Все компоненты могут быть параметризованы, запрограммированы и введены в эксплуатацию с помощью инженерной платформы Totally Integrated Automation (TIA) без каких-либо сбоев в работе системы.

Удовлетворите потребности вашей системы

SINAMICS S120 позволяет свободно комбинировать мощность и производительность управления по замкнутому контуру, обеспечивая большую гибкость благодаря централизованному интеллектуальному управлению с замкнутым контуром. Производительность векторного и сервоуправления можно свободно выбирать.

Избранные возможности