Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS G220?

SINAMICS G220 — это высокопроизводительный частотно-регулируемый привод, разработанный для решения текущих и будущих задач в любой отрасли. Благодаря усовершенствованному аппаратному и программному обеспечению SINAMICS G220 выводит технологию цифровых приводов на новый уровень, делая ваши приложения более эффективными, безопасными и перспективными.

Приводы SINAMICS G220 G220 — это первые приводы SINAMICS, пополнившие портфель Siemens Xcelerator. Они предназначены для решения различных задач и открытия новых возможностей, особенно в сфере цифровизации.

SINAMICS G220 подходит для различных применений, включая:

  • Переезд
  • Обработка
  • Насос, вентиляция, сжатие
  • позиционирование

Решение современных задач управления движением с помощью SINAMICS G220 G220.

Ключевые преимущества

Промышленная приводная система Sinamics G220 с обтекаемым металлическим дизайном, подчеркивающим энергоэффективность и производительность.

Эффективный

Оптимизируйте потребление энергии с помощью передовой технологии Clean Power при низких гармониках (THDI < 2%). Сократите время выбора и ввода в эксплуатацию, оптимизируйте рабочие процессы и повысьте производительность.

Система безопасности Sinamics G220 с элегантным дизайном, подчеркивающим передовые технологические функции защиты и безопасности.

Безопасный

Защитите доступ к процессам автоматизации. Резервирование системы S2, защита IP55 и покрытие 3C3 гарантируют работоспособность вашей системы даже в суровых условиях.

Рекламное изображение системы привода Sinamics G220, демонстрирующее ее перспективные возможности.

Ориентированный на будущее

Разрабатывайте, вводите в эксплуатацию и оптимизируйте свое приложение. Повысьте надежность системы с помощью мониторинга и диагностики в облаке и периферии. Аппаратные и программные опции в сочетании с комплексным портфелем систем позволяют максимально удовлетворить потребности рынка.

SINAMICS G220

Чистая энергия SINAMICS G220

Напряжение питания/диапазон мощности

3 переменного тока 200... 240 В, - 20%/+10%: 0,55 - 55 кВт

3 переменного тока 380... 500 В, - 20%/+10%: 1,1 - 160 кВт

3 переменного тока 380... 500 В, ‑ 20%/+10%: 7,5 — 160 кВт

Напряжение питания

200 В, 400 В

400 В

Степень защиты

IP20, IP55, тип UL 12

IP20, IP55, тип UL 12

Управление двигателем

u/f, FCC, ECO, векторное управление (скорость) с энкодером и без него; векторное управление (крутящий момент) с энкодером и без него, управление крутящим моментом без энкодера

u/f, FCC, ECO, векторное управление (скорость) с энкодером и без него; векторное управление (крутящий момент) с энкодером и без него, управление крутящим моментом без энкодера

Коммуникация

Коммуникационные модули:

CM-PN: PROFINET (резервирование RT/IRT, MRP, MRPD и S2), Modbus TCP/IP, Ethernet/LP

CM-DP: ПРОФИБУС,

CM-RS485: Модбус РТУ

Коммуникационные модули:

CM-PN: PROFINET (резервирование RT/IRT, MRP, MRPD и S2), Modbus TCP/IP, Ethernet/LP

CM-DP: ПРОФИБУС,

CM-RS485: Модбус РТУ

Функции безопасности

Интегрировано: безопасное отключение крутящего момента (STO), безопасная остановка 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, категория 4 с помощью клемм или ProfiSafe

Расширенная лицензия Sinamics Safety Integrated: СС1, СС1Э, СС2, СС2Э, СЛС, СЛА, ССМ, СДИ, СОС

Интегрировано: безопасное отключение крутящего момента (STO), безопасная остановка 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, категория 4 с помощью клемм или ProfiSafe

Расширенная лицензия Sinamics Safety Integrated: СС1, СС1Э, СС2, СС2Э, СЛС, СЛА, ССМ, СДИ, СОС

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 G220 в отрасли Упакованные товары для клиентов

SINAMICS G220 обеспечивает высокую гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей пищевой промышленности и производства напитков, обеспечивая быструю адаптацию с помощью дополнительного аппаратного или программного обеспечения. Соответствие международным стандартам способствует глобальной стандартизации установок в таких областях применения, как смесители, распылительные сушилки и центрифуги.

Изучите ресурсы

Каталоги и брошюры

Каталог D 36.1 | Преобразователи для одноосевых приводов

Онлайн-каталог

Брошюра | Высокопроизводительный частотно-регулируемый привод для всех отраслей промышленности

Брошюра | Разработка приложений нового поколения

Брошюра | Проектирование преобразователей Startdrive