Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS G210?

SINAMICS G210 представляет собой новое поколение приводной техники. Являясь универсальным универсальным устройством, отвечающим различным требованиям непрерывного движения, оно подходит для широкого спектра отраслей и областей применения — от перемещения и позиционирования до задач обработки и сжатия. Он сочетает в себе бесшовную интеграцию, интегрированные функции защиты и безопасности с высокой гибкостью, что позволяет OEM-производителям обрабатывать различные приложения с помощью одного масштабируемого продукта.

Визуальная визуальная клавиша SINAMICS G210
SINAMICS G210 - Универсальный - Иконка

Универсальный

Одна серия приводов позволяет использовать несколько систем непрерывного движения. Открытость двигателя, модульные опции и гибкая связь позволяют SINAMICS G210 адаптироваться к различным требованиям при одновременном снижении сложности системы.

SINAMICS G210 - Бесшовная конструкция - Иконка

Бесшовный

Комплексная интеграция в среду автоматизации Siemens обеспечивает согласованные рабочие процессы от выбора до эксплуатации. Встроенные инструменты и возможности подключения сокращают трудозатраты на проектирование, ускоряют ввод в эксплуатацию и упрощают техническое обслуживание.

SINAMICS G210 — отказоустойчивый — значок

Устойчивый

Интегрированные функции безопасности и кибербезопасности защищают машины, данные и процессы на протяжении всего их жизненного цикла. Сертифицированные стандарты и характеристики доступности обеспечивают надежную работу в сложных промышленных условиях.

За рулем — SINAMICS G210

Отличные технологии начинаются с отличных людей. Познакомьтесь с людьми, работающими над SINAMICS G210, и откройте для себя идеи, опыт и технологии, лежащие в основе нашего универсального универсального устройства, созданного для того, чтобы помочь машиностроителям создавать машины нового поколения.

Ключевые сведения

Диапазон напряжения/диапазон мощности

3 переменного тока 380-500 В: от 1,1 до 75 кВт

Степень защиты

Открытый тип IP20/UL

Управление двигателем

U/f, управление потоком тока (FCC), векторное управление (скорость) с помощью энкодера, векторное управление (крутящий момент) с двумя энкодерами, управление крутящим моментом с двумя энкодерами
для АСМ, СРМ, ПЭМ

Коммуникация

CM-PN: PROFINET (резервирование RT, MRP и S2), Modbus TCP/IP, Ethernet/LP

CM-DP: ПРОФИБУС DP

CM-RS485: Модбус РТУ

Подключение OPC UA

Функции безопасности

Интегрировано: безопасное отключение крутящего момента (STO), безопасная остановка 1 (SS1-t) до SIL 3/PLE/категории 4 с помощью клемм или ProfiSafe

Расширенная лицензия SINAMICS Safety Integrated: SLS, SDI, SSM, SS1 (без кодировщика)

Инжиниринг и доступ

TIA Portal/Интеграция SINAMICS Startdrive, встроенный веб-сервер, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM с пакетом FDI Basic, доступ к Wi-Fi через смарт-адаптер

Представленные возможности

Адаптируйтесь к различным требованиям приложений

Гибко адаптируйте привод к различным машинам и требованиям. Благодаря масштабируемым аппаратным и программным возможностям, открытости двигателя и соответствию мировым стандартам SINAMICS G210 поддерживает широкий спектр приложений, обеспечивая при этом стандартизированные решения для разных машин и рынков.

SINAMICS G210 Опциональные модули и лицензии на программное обеспечение

Защитите операции с помощью средств защиты и безопасности

Обеспечьте безопасную и надежную работу машины с помощью встроенных защитных механизмов. SINAMICS G210 сочетает в себе сертифицированные функции безопасности до SIL 3/PL e/Cat. 4 и кибербезопасность с сертификацией SL-C 2 в соответствии с IEC 62443-4-2, помогая защитить машины, данные и процессы на протяжении всего жизненного цикла.

Накопитель SINAMICS с цифровыми накладками, иллюстрирующими интегрированные функции безопасности и кибербезопасности

Включите высокопроизводительное управление двигателем

Обеспечьте высокую эффективность и точное управление различными типами двигателей. SINAMICS G210 поддерживает индукционные двигатели, двигатели PMSM и синхронные реактивные двигатели, включая высокоэффективные двигатели классов IE4 и IE5, обеспечивая оптимальную производительность с помощью программных функций для широкого спектра приложений.

Привод SINAMICS, демонстрирующий усовершенствованное управление двигателем для обеспечения высокой эффективности различных типов двигателей

Упростите проектирование и эксплуатацию

Сократите трудозатраты на проектирование и упростите работу с помощью интегрированных инструментов, удобной системной интеграции и интуитивно понятного доступа. SINAMICS G210 оснащен встроенной интеграцией TIA Portal через Startdrive и интегрированным веб-сервером, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию, простую параметризацию и эффективную диагностику.

Гибридная система SINAMICS G210 Digital Twin с линиями

Узнайте, как другие используют SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 в машиностроении общего назначения

Стандартизируйте различные концепции машин с помощью одной гибкой приводной платформы. От конвейеров и компрессоров до смесителей и центрифуг — SINAMICS G210 позволяет создавать масштабируемые и высокопроизводительные машины. Интегрированное проектирование, цифровые инструменты и беспрепятственная системная интеграция помогают снизить сложность и адаптировать машины к меняющимся требованиям.

Сетка кубиков синего оттенка, расположенных в стилизованном трехмерном пространстве.

Часто задаваемые вопросы

Дополнительные ресурсы

Каталоги и брошюры

Каталог D 36.3 | Преобразователи для одноосевых приводов

Онлайн-каталог | Портал сайта

Брошюра | СИНАМИКА G210

Брошюра | Разработка приложений нового поколения