Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS G120X?

Овладейте элементами: преобразователь SINAMICS G120X оптимизирован для насосов и вентиляторов в системах водоснабжения и канализации, а также для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в автоматизации зданий.

Его специализированные функции, такие как дезагибание и обнаружение кавитации, помогают обеспечить надежную работу и защиту насоса, что снижает общие затраты на техническое обслуживание. Выберите SINAMICS G120X для обеспечения надежности и эффективности при реализации инфраструктурных проектов.

Преобразователь частоты представляет собой полную серию продуктов, стандартизированных и бесперебойных, когда речь идет о всех напряжениях питания и типах питания, и выпускается в диапазоне мощностей от 0,75 кВт до 630 кВт. Устройства соответствуют мировым стандартам электромагнитной совместимости, допустима длина кабелей двигателя до 150 м при сохранении предельных значений электромагнитной совместимости. Встроенная функция безопасности Safe Torque Off (STO) сертифицирована в соответствии с SIL3.

Ключевые преимущества

Простая настройка

Вы можете быстро интегрировать SINAMICS G120X в свое приложение для работы с накопителями, поскольку оно поставляется установленным и готовым к работе со всеми основными функциями. Наслаждайтесь простым заказом, интеграцией, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, настройкой и настройкой.

Работа в экстремальных условиях

SINAMICS G120X прочен и может работать в большинстве сред: его рабочая температура варьируется от -20°C до 60°C (в зависимости от конкретной версии). Преобразователь соответствует стандарту IP20 с опцией IP21 в открытом типе UL.

Повысьте эффективность и сократите расходы

Преобразователи частоты имеют КПД более 98%. Гибкость преобразователей при выборе подходящего двигателя позволяет использовать высокоэффективные двигатели для максимальной экономии энергии.

Избранные возможности