Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS G120P?

Семейство SINAMICS G120P G120P предлагает индивидуальные решения для строительных технологий и перерабатывающей промышленности. Благодаря особенно большому диапазону мощности от 0,37 кВт до 630 кВт и девяти различным размерам преобразователи обеспечивают гибкость для решения широкого спектра задач. Они предназначены для работы с двигателями SIMOTICS GP, SIMOTICS SD линейки VSD10 и SIMOTICS FD, создавая целостную систему энергоэффективного управления в требовательных приложениях.

Будь то вспомогательные вентиляторы для приточного и вытяжного воздуха, насосы для отопительных и охлаждающих контуров или компрессоры для холодильных машин, преобразователи идеально соответствуют особым требованиям строительной техники и промышленного применения.

Ключевые преимущества

Адаптируйте свою систему к меняющимся потребностям здания

SINAMICS G120P поддерживает отраслевые функции для строительных технологий и перерабатывающей промышленности, помогая эффективно выполнять задачи вентиляции, насосов и сжатия в многозонном режиме управления и противопожарной защиты.

Комбинируйте модули в соответствии с вашим проектом

Комбинируемый преобразователь с несколькими модулями питания позволяет масштабировать производительность и установку. Модульная система силовых модулей и блоков управления обеспечивает гибкость без изменения всей конфигурации привода.

Повысьте эффективность всех приложений

G120P универсален для промышленного применения и строительной техники и обладает такими функциями, как регулирование скорости, диапазон настроек, эффективность и уровень связи, что обеспечивает надежную работу в широком спектре проектов.

Избранные возможности