Почему именно SINAMICS G120C?
SINAMICS G120C — это компактный и универсальный преобразователь частоты для различных применений. Благодаря удобному дизайну он обеспечивает оптимальную функциональность в компактном корпусе.
Встроенная функция безопасности Safe Torque Off в SINAMICS G120C экономит место и затраты, позволяя исключить внешние компоненты. Высокие крутящие моменты на низких частотах возможны благодаря энергоэффективному векторному управлению без датчиков. Воспользуйтесь интуитивно понятной функцией серийного ввода в эксплуатацию и клонирования с помощью модуля интеллектуального доступа SINAMICS G120 G120, BOP-2, IOP-2 или SD-карты.
Благодаря семи размерам рамы он охватывает диапазон мощности от 0,55 до 132 кВт.