Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS G120?

SINAMICS G120 — модульный многофункциональный преобразователь частоты, предназначенный для решения различных задач, таких как:

  • Простые и высокодинамичные конвейерные системы и краны-штабелеры
  • Непрерывные процессы с высокой скоростью и точностью крутящего момента
  • Позиционирование отдельных или нескольких скоординированных осей

SINAMICS G120 G120 доступен в трех вариантах напряжения для подключения к сетям 200 В, 400 В и 690 В. Он оснащен комплексным пакетом безопасности машины, обеспечивающим высокий уровень защиты силового модуля и двигателя.

Кроме того, оно легко интегрируется с системой Totally Integrated Automation (TIA Portal) и SINAMICS Startdrive, поэтому вы получаете стандартное проектирование для всех приводов.

Ключевые преимущества

Активируйте различные приложения

Эта универсальная приводная система с широким диапазоном мощности от 0,55 кВт до 250 кВт идеально подходит для самых разных применений и отраслей промышленности и доступна в версиях с низким, средним и высоким напряжением.

Подключитесь к существующей системе

Создайте комбинацию компонентов по вашему выбору (силовой модуль, блок управления, панель управления), а затем просто подключите электродвигатели и системы управления к существующей системе и системе автоматизации.

Уменьшите риск

Легко внедряйте функции безопасности в соответствии с SIL 2 (EN 61508) и PL d (EN ISO 13849-1). Получите встроенную систему безопасности машины с помощью Safety Integrated и функций безопасности, включая STO, SS1, SBC, SLS, SDI и SSM.

Избранные преимущества