Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему системы привода SIMOTICS E?

Приводные системы SIMOTICS E — это интегрированные мехатронные системы для сверхнизкого напряжения, которые автоматизируют и оцифровывают производственные процессы. Эта передовая технология привода повышает гибкость и производительность в средах промышленной автоматизации. Наша модульная система позволяет быстро и экономично проектировать индивидуальные приводные решения из идеально подходящих компонентов, избегая дорогостоящих работ по разработке:

  • Двигатели: Наши бесщеточные двигатели постоянного тока мощностью до 750 Вт отличаются высокой перегрузочной способностью и бесперебойной работой
  • Коробки передач: Создайте идеально гармоничную систему привода с планетарными и угловыми редукторами, совместимую с двигателями SIMOTICS E
  • Конвертеры: Двигатели SIMOTICS E доступны с внешним или встроенным преобразователем для максимальной гибкости
An employee checks an industrial robot.</br>

Избранные возможности

Select...
A warehouse with a conveyor belt system and a person operating a forklift.

SIMOTICS E в индустрии интралогистики

SIMOTICS E‑1EE1 и E‑1EV1 обеспечивают компактную конструкцию, высокую производительность при низких напряжениях и высокую эффективность внутрилогистических систем. Они отличаются длительным сроком службы, низкими эксплуатационными расходами и идеально подходят для транспортировки, хранения и автоматизированных систем управления транспортными средствами, включая системы с батарейным питанием.

Изучите ресурсы

Каталоги и брошюры