Обеспечьте ваши промышленные процессы с помощью преобразователей постоянного тока SINAMICS, обеспечивающих производительность, эффективность и гибкость.
DCM: от 6 кВт до 30 МВт
DCP: до 250 кВт при 1000 В постоянного тока
Они идеально подходят для модернизации и хранения энергии. Они оснащены напряжением якоря до 950 В переменного тока и двунаправленной связью постоянного и постоянного тока. Эти преобразователи сочетают в себе проверенную технологию двигателей постоянного тока с усовершенствованным управлением, возможностью подключения PROFIBUS/PROFINET и КПД до 98%, что делает эти преобразователи компактной конструкцией и интегрированной системой безопасности для сложных условий эксплуатации.