Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Управляющий автопарком SIMOVE

SIMOVE Fleetmanager разработан для обеспечения бесперебойного и эффективного производственного и логистического процессов. Он может управлять разнородным парком автоматизированных транспортных средств (AGV), автономных мобильных роботов (AMR) и пилотируемых транспортных средств, использующих различные протоколы связи, такие как VDA5050.

Почему именно SIMOVE Fleetmanager?

SIMOVE Fleetmanager — это масштабируемое и открытое программное решение для управления автопарком для гибких производственных и логистических систем, позволяющее оптимизировать процессы. Вы больше не зависите от одного производителя, но можете управлять несколькими типами транспортных средств с помощью SIMOVE Fleetmanager. Программное обеспечение также легко подключается к различным хост-системам ИТ с помощью стандартизированного REST-API управления транспортными заказами (TOM). Благодаря открытой архитектуре он ориентирован на будущее и может быть адаптирован к меняющимся требованиям.

Основные преимущества

Сократите капитальные затраты

  • Повысьте эффективность с помощью мощных алгоритмов диспетчеризации и маршрутизации
  • Оптимизирует пропускную способность системы с помощью интеллектуального управления трафиком
  • Сократите первоначальные инвестиции и общие капитальные затраты

Будьте независимы от поставщиков

  • Предотвращение зависимости от AGV/AMR или других поставщиков систем
  • Избегайте высоких эксплуатационных затрат на программные решения «черного ящика»
  • Ограничьте индивидуальную и повторяющуюся разработку программного обеспечения

Адаптируйтесь к меняющимся будущим потребностям

  • Открытая и перспективная архитектура
  • Обеспечьте адаптивность и расширяемость
  • Мощная платформа для настройки

Представленные возможности

858813d0-4870-42eb-a971-04577c899980-Illustration-Manage-heterogeneous-systems-1280x720

Цифровой двойник для удобного моделирования

Оценивайте и оптимизируйте размеры и стратегии парка AMR, получая повторяемые и надежные результаты, а также легко выявляйте и устраняйте логические проблемы с помощью виртуальной интеграции SIMOVE Fleetmanager. Обеспечивая плавный переход от моделирования к реальным операциям, этот подход значительно сокращает время наращивания и повышает эффективность развертывания.Можно оптимизировать поток материалов, компоновку и количество AGV и AMR с помощью виртуального ввода в эксплуатацию, подключив реальный экземпляр SIMOVE Fleetmanager к Plant Simulation.

Функции для оптимизации работы вашего автопарка

Повысьте эффективность с помощью мощного алгоритма диспетчеризации и маршрутизации. В сочетании с интеллектуальным управлением трафиком, которое оптимизирует пропускную способность системы, алгоритм обеспечивает своевременную доставку. SIMOVE Fleetmanager также обеспечивает совместимость AGV и AMR, пилотируемых транспортных средств и других машин, а также беспрепятственную интеграцию сторонних систем.

c7cf7c71-da58-41b1-9a8e-59ba769895be-Illustration-Powerful-Dispatching-Routing-Algorithm-1280x720
7963b1f8-d034-444f-97a6-beb9d1a568bb-Icon-Sustainable-initiatives-1600x900

Повышенная устойчивость

SIMOVE Fleetmanager поддерживает устойчивое развитие, оптимизируя энергоэффективность с помощью передовых алгоритмов маршрутизации. Благодаря интеллектуальному управлению зарядкой срок службы батареи может быть продлен. Использование моделирования обеспечивает более устойчивую эксплуатацию, в конечном итоге сокращая расход материалов и повышая общую производительность системы.