Почему главные двигатели SIMOTICS M-1PH8 M-1PH8?
Двигатели SIMOTICS M-1PH8 M-1PH8 предназначены для использования в качестве главных приводов в производственных машинах и станках. Помимо асинхронных и синхронных версий, вы также можете найти двигатели с технологией синхронного сопротивления. Двигатели SIMOTICS M-1PH8 M-1PH8 основаны на гибкой модульной системе комплектов, поэтому их можно использовать практически для любых задач, связанных с приводами.
Асинхронное исполнение (высота вала от 80 до 355)
- Номинальная частота вращения: 400—12 000 об/мин
- Макс. скорость: до 24 000 об/мин
- Номинальная мощность: 2,8—1,340 кВт
- Номинальный крутящий момент: 13—12,435 Нм
Синхронное исполнение (высота вала от 132 до 225)
- Номинальная частота вращения: 700—3600 об/мин
- Макс. скорость: до 4500 об/мин
- Номинальная мощность: 15—310 кВт
- Номинальный крутящий момент: 94—1,650 Нм
Неупорное исполнение (высота вала 132 и 160)
- Номинальная частота вращения: 1000—2800 об/мин
- Макс. скорость: до 5000 и 6500 об/мин
- Номинальная мощность: 21—121 кВт
- Номинальный крутящий момент: 200—500 Нм