Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек в черной рубашке стоит у белой стены с темным предметом на размытом фоне.
ПЛАТФОРМА МОДЕЛИРОВАНИЯ

SIMIT

SIMIT использует реалистичные учебные среды для тестирования операторов до запуска реальных систем. Оптимизируйте процессы, поддерживайте сохранение знаний и сокращайте время ввода в эксплуатацию для более эффективного вывода продукции на рынок.

РЕАЛИСТИЧНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ СРЕДА

Виртуальный ввод в эксплуатацию и обучение операторов

SIMIT использует реалистичные учебные среды для тестирования операторов до запуска реальных систем. Оптимизируйте процессы, поддерживайте сохранение знаний и сокращайте время ввода в эксплуатацию для более эффективного вывода продукции на рынок.

С помощью SIMIT вы можете комплексно тестировать проекты автоматизации и вводить в эксплуатацию системы, машины и процессы на платформе на виртуальном уровне. Вы также можете использовать платформу моделирования для создания реалистичных условий обучения для обслуживающего персонала. Симулированная реальность в реальном времени поможет вам:

Повысьте эффективность жизненного цикла: Прямая интеграция инженерных данных повышает качество, ускоряет вывод продукции на рынок и сводит к минимуму время простоя за счет повышения эксплуатационной готовности оборудования и повышения квалификации операторов.

Повысьте безопасность и надежность: Благодаря моделированию в реальном времени, виртуальному вводу в эксплуатацию и обучению операторов ваши команды могут виртуально тестировать системы и готовить персонал в реальных условиях перед запуском в эксплуатацию.

3 способа динамического моделирования, снижающих риск жизненного цикла

Риск существует на всех этапах жизненного цикла установки: в соответствии с графиком проекта во время проектирования, процессом во время эксплуатации, эксплуатационной готовностью установки при внесении изменений. Прочитайте этот информационный документ от CONTROL, чтобы узнать, как моделирование помогает снизить риски за счет обеспечения эффективного и точного выполнения проектов, обучения компетентных операторов и проверки новых стратегий управления.

Профессионал, представляющий техническую диаграмму с желтой линией, выделяющей ключевые детали актива.

Часто задаваемые вопросы

В каких отраслях SIMIT используется для обучения и моделирования?

SIMIT оптимизирует процессы в обрабатывающей, перерабатывающей и гибридной отраслях, в том числе:

  • Фармацевтика: цифровизация фармацевтических предприятий помогает сократить время выхода на рынок и повысить качество за счет более быстрых и экономичных процессов.
  • Химическая промышленность: более эффективные процессы, повышенная эксплуатационная готовность систем и гибкость систем и ресурсов помогают решать задачи рынка и сохранять конкурентоспособность.
  • Вода и сточные воды: библиотека SIMIT Water and Wastage Library разработана специально для моделирования конкретных сценариев использования и объединена с другими библиотеками.
  • Стекло: оригинальные рабочие изображения и программы автоматизации помогают обучать команды операторов до ввода системы в эксплуатацию.
  • Автомобильное производство: цифровой двойник моделирует весь жизненный цикл разработки, позволяя операторам прогнозировать поведение, оптимизировать производительность и использовать накопленные знания.
  • Водород: моделирование с помощью SIMIT ускоряет проекты по производству экологически чистого водорода и сокращает время вывода продукции на рынок. Изучите водородную библиотеку SIMIT.

Как создать и использовать Digital Twin с помощью SIMIT?

SIMIT позволяет построить имитационную модель машины или системы и создать основу Digital Twin. Функции автоматизации можно протестировать с помощью реальных программ автоматизации перед вводом в эксплуатацию. SIMIT можно использовать для:

  • Технологический процесс и модернизация предприятия: используйте Digital Twin для выполнения всех видов миграции или расширения систем (например, DCS) и снижения рисков. SIMIT создает теневую установку, повторно используя проект моделирования виртуального ввода в эксплуатацию. Теневой завод позволяет выполнять валидацию изменений в модификациях установки, проверять контроль рецептур и проверять интерфейсы сторонних систем. Изменения сначала импортируются и тестируются в теневой системе, что обеспечивает эксплуатационную готовность оборудования и минимизирует риски, связанные с обновлениями.
  • Эксплуатация и оптимизация: используйте Digital Twin, созданный с помощью SIMIT, для проверки изменений в системе управления перед ее установкой в реальную систему. Она также позволяет виртуально обучать операторов по готовому сценарию моделирования, включая полное представление процесса. В сочетании с GProMS Digital Twin анализирует фактическое состояние системы, регистрируемое реальными датчиками на заводе, и ищет комбинацию решающих переменных, дающих наилучшие результаты.
  • Детальное проектирование: На этапе детального проектирования при создании Digital Twin завода инженеры должны спроектировать и настроить системы автоматизации. Инженеры по автоматизации могут повторно использовать информацию о планировании из COMOS в наших системах управления технологическими процессами SIMATIC PCS 7 и SIMATIC PCS neo, что обеспечивает им отличную основу для конфигурации DCS. Они также могут перенастроить SIMIT для параллельных тестов, таких как проверка моделей устройств.
  • Строительство и ввод в эксплуатацию: создайте комплексный Digital Twin с SIMIT и используйте реальные или виртуальные контроллеры для подробных приемочных испытаний и виртуального ввода в эксплуатацию системы управления технологическими процессами. Это гарантирует безопасность и сводит к минимуму реальный процесс ввода в эксплуатацию на месте.

Как SIMIT подключается к средам автоматизации?

SIMIT поддерживает аппаратное обеспечение в цикле (с реальным оборудованием автоматизации) и программное обеспечение в цикле (с использованием SIMATIC S7-PLCSIM Advanced). Он также позволяет легко интегрировать существующие инженерные данные из таких инструментов, как COMOS, и предоставляет библиотеки и функции анализа проектов для оптимизации имитационного моделирования.

Какая поддержка и услуги доступны для SIMIT?

Мы предлагаем полный спектр услуг, которые помогут вам начать и продолжить работу с платформой моделирования SIMIT. Вы можете получить доступ к экспертной поддержке, обучению и цифровым инструментам, адаптированным к вашим навыкам и уровню знаний.

  • Техническая поддержка: отправляйте запросы нашим экспертам, которые свяжутся с вами напрямую и получат доступ к предлагаемым решениям через SIEportal.
  • Обучение: воспользуйтесь учебными сессиями и курсами SIMIT, чтобы научиться проектировать симуляции и получить практический опыт.
  • Цифровые корпоративные услуги: повысьте доступность и производительность систем в долгосрочной перспективе с помощью нашего набора услуг и продуктов, разработанных экспертами.