Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Два человека используют программное обеспечение для прогнозирования производительности System NVH на автомобиле.
Simcenter

Прогнозирование производительности системы NVH

Производительность системы NVH с фронтальной загрузкой за счет предиктивного синтеза NVH.

Прогнозирование производительности системы NVH с помощью Simcenter

Командам разработчиков автомобильной промышленности необходимо знать, как различные источники шума и вибрации электрифицированных и обычных транспортных средств повлияют на общую производительность NVH. Им также приходится сталкиваться с возросшей инженерной сложностью многих вариантов транспортных средств в условиях временных и бюджетных ограничений. Но для этого почти нет прототипа, доступного для тестирования.

Система прогнозирования производительности NVH — это надежное решение, позволяющее точно прогнозировать внутреннюю и внешнюю производительность NVH любой системы на любом этапе цикла разработки. Вы можете точно создавать или собирать системы в виртуальной среде, используя данные тестирования и моделирования, легко оценивать влияние модификаций или компонентов на разных этапах разработки и максимально использовать все данные в организации. Пользовательский интерфейс прост в использовании, что позволяет неспециалистам точно прогнозировать производительность NVH конечного продукта. Наше решение позволяет вашей команде разработчиков обеспечить превосходную производительность NVH, сохраняя при этом время и затраты на разработку под контролем.

Решение для прогнозирования производительности системы NVH

Человек стоит перед микрофоном и, возможно, выступает с презентацией или речью.

Мастер-класс по компонентному TPA и виртуальному прототипированию

Укрепите свой опыт в тестировании NVH с помощью практических семинаров.

18-20 ноября 2025 г. | Лёвен, Бельгия

Возможности прогнозирования производительности системы NVH

Тематическое исследование

Рено

Renault сокращает расходы, используя Simcenter для более точной виртуальной оценки шума, вибраций и жесткости (NVH) на ранних этапах проектирования.

A 2024 Renault Austral E-TECH Hybrid SUV
Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Компания:Renault

Отрасль:Automotive & transportation

Местоположение:Boulogne-Billancourt, France

Программное обеспечение Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions

Изучите продукты для прогнозирования производительности системы NVH

Структурная динамика

Белые книги