Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Несколько человек изучают возможности теплового моделирования Simcenter.
Simcenter

Программное обеспечение для теплового моделирования и анализа

Изучите тепловые характеристики и поведение ваших продуктов, используя расширенные возможности теплового моделирования и анализа, чтобы с легкостью оптимизировать конструкции, повысить производительность и улучшить решения по управлению температурным режимом.

Тепловое моделирование для улучшения эксплуатационных характеристик продукта

Как инженер, вы знаете, насколько важна точность проектирования. Программное обеспечение для теплового моделирования позволяет прогнозировать теплопередачу (теплопроводность, конвекцию и излучение) до физических испытаний, экономя время и ресурсы. Он позволяет моделировать температурные режимы в реальных условиях, обеспечивая соответствие конструкций стандартам производительности и надежности. С помощью передовых инструментов можно анализировать сложные тепловые взаимодействия, оптимизировать стратегии охлаждения и устранять проблемы, связанные с нагревом, на ранних стадиях. Независимо от того, разрабатываете ли вы электронику, автомобильные системы или аэрокосмические компоненты, программное обеспечение для теплового моделирования дает вам уверенность в том, что вы сможете быстрее внедрять инновации, сокращать количество дорогостоящих прототипов и выпускать продукты, которые превосходно подходят даже для самых сложных температурных условий.

модель

Модели для теплового моделирования создаются с помощью препроцессора для создания сетки и определения параметров моделирования. Этот шаг может занять много времени, поэтому эффективный препроцессор поможет вам сэкономить массу времени.

Решить

При решении модели рассчитываются тепловые характеристики модели с учетом, в частности, геометрии, свойств материала, тепловых нагрузок и граничных условий. Прочность решающего устройства имеет решающее значение для точности.

Анализируйте

Вооружившись окончательными результатами, заблаговременно выявляйте проблемы, связанные с нагревом, и оптимизируйте конструкции для обеспечения надежности, эффективности и инноваций во всех отраслях. Способность эффективно повторять этот процесс имеет решающее значение для вашей производительности.

Simcenter для теплового моделирования и анализа

Полная интеграция мультифизических данных, скорости и отраслевой точности позволяет уверенно и эффективно решать сложные задачи теплового моделирования.

Select...

Упрощенный рабочий процесс

Интегрированный инженерный рабочий стол — это универсальное решение для теплового моделирования, которое оптимизирует рабочий процесс как никогда раньше. Благодаря унифицированной среде вы можете легко переключаться между геометрией САПР, настройкой теплового моделирования и последующей обработкой без смены инструментов или повторного импорта данных. Эта интеграция устраняет повторяющиеся задачи, уменьшает количество ошибок и ускоряет процесс моделирования. Вы получите преимущества последовательного управления данными и прямого доступа к расширенным функциям программного обеспечения для термического анализа, что позволит вам сосредоточиться на решении сложных задач теплопередачи. Будь то оптимизация конструкции или устранение проблем с температурным режимом, инженерный настольный компьютер позволяет работать быстрее, эффективнее и увереннее.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Интегрированная мультифизика

Интегрированные мультифизические возможности Simcenter меняют правила игры для инженера по тепловому моделированию. Объединяя термический, структурный и гидродинамический анализ на одной платформе, вы можете легко решать сложные реальные задачи. Эта интеграция позволяет моделировать теплопередачу (теплопроводность, конвекцию и излучение) с учетом механических напряжений и взаимодействия жидкостей, обеспечивая целостное понимание конструкции. Больше не нужно жонглировать отсоединенными инструментами или рисковать несоответствиями в данных. С помощью мультифизики вы можете выполнять сопряженное моделирование, быстрее оптимизировать проекты и создавать надежные и высокопроизводительные продукты. Это непревзойденное преимущество при точном и эффективном решении сложных задач теплового моделирования.

Изучите возможности теплового моделирования Simcenter

Select...

Проводимость

Теплопроводность возникает при передаче тепла через твердое тело из областей с более высокой температурой в области с более низкой температурой. Это происходит спонтанно и продолжается до достижения состояния теплового равновесия. Типичные примеры проводимости в повседневной жизни включают нагревание ручки кастрюли с кипящей водой, повышение температуры наружной стенки медной трубы при прохождении через нее горячей воды или спонтанный озноб, который возникает при употреблении ложки мороженого.

Понимание особенностей проводимости поможет вам разработать более безопасные, надежные и высокопроизводительные продукты. Simcenter предоставляет вам надежные возможности анализа кондуктивного теплообмена.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

Конвекция

Конвекция — это основной путь теплопередачи, который присутствует в широком спектре применений, процессов и природных явлений. Многие продукты полагаются на надежную стратегию управления теплом, обеспечивающую оптимальную производительность и долговечность. Оптимизация конвективного теплообмена в этих устройствах путем стратегического размещения компонентов или использования других рабочих жидкостей — сложная задача.

Simcenter предлагает надежные возможности решения проблемы конвекции при проектировании продуктов. Simcenter также может моделировать CFD или использовать другие упрощенные методы, когда CFD не требуется и требует больших вычислительных затрат при решении задач конвекции. Наконец, специальные граничные условия могут помочь вам смоделировать конвекционный теплообмен в сложных системах, например в газовых турбинах.

Радиация

Радиационный теплообмен происходит, когда объекты излучают электромагнитную энергию из-за температуры. Эта энергия, обычно находящаяся в инфракрасной области волнового спектра, также известна как тепловое излучение.

Simcenter предоставляет вам возможности для решения самых сложных проблем, связанных с радиационным теплообменом, таких как сложный радиационный анализ и модели радиационного нагрева. Доступны передовые методы излучения, такие как детерминированная трассировка лучей и трассировка лучей по методу Монте-Карло и многополосный теплоперенос несерого излучения.

Кроме того, Simcenter может на несколько порядков быстрее моделировать эффекты теплового излучения, используя графические процессоры (GPU) вместо компьютерного процессорного блока (CPU).

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Отраслевые приложения

Select...

Автомобильная промышленность и транспорт

Simcenter может помочь вам справиться с различными сценариями анализа, такими как:

  • Термический анализ поверхности капота (включая модели пористых засоров)
  • Управление температурным режимом силового агрегата и тепловой отклик
  • Температуры в автомобильных системах освещения
  • Анализ комфорта и влажности в салоне
  • Тепловое проектирование электромобилей, включая аккумуляторы и корпуса
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Вебинар по запросу | 56 минут

Тепловое моделирование

Улучшите производительность горячей секции за счет улучшенной конструкции камеры сгорания и более эффективного охлаждения лопаток турбины.

Тепловое моделирование турбины

Изучите продукты для теплового моделирования

Заказчики, использующие Simcenter для теплового моделирования

Мужчина едет на велосипеде по дороге с горой на заднем плане.

минарский

Создание подробных симуляций для прогнозирования тепловых и структурных характеристик оборудования спутниковой связи с высокой полосой пропускания

Ознакомьтесь с материалами по практическим примерам

Узнайте больше

Часто задаваемые вопросы