Поддержание температуры компонентов в оптимальном рабочем диапазоне, отвод избыточного тепла или его повторное использование для повышения производительности и эффективности — неотъемлемая задача современных сложных систем. Чтобы помочь вам решить проблемы термоинтеграции, Simcenter предлагает вам полный набор решений, охватывающий весь цикл проектирования от стадии предварительного проектирования до окончательной проверки.
Simcenter помогает максимизировать тепловые характеристики, такие как комфорт в автомобилях, самолетах или помещениях, а также оптимизировать энергоэффективность. Программное обеспечение можно использовать для представления реальной операционной среды системы, включая взаимодействие с окружающей средой при разработке и проверке стратегий регулирования температуры. Кроме того, Simcenter позволяет изучить интеграцию систем рекуперации энергии и их влияние на производительность и энергопотребление. Вы также можете воспользоваться расширенными функциями постобработки для графической визуализации потоков энергии в вашей системе.
Гонка в облака: моделирование теплового поведения батареи Tesla Model 3
Смоделируйте восхождение на гору Пайкс Пик на автомобиле Tesla Model 3 и изучите температурные характеристики аккумулятора.