Сбор данных о дорожной нагрузке (RLDA) — отличный метод точного измерения реакции транспортного средства на дорогах общего пользования на ожидаемом рынке или на испытательных полигонах путем воспроизведения конкретных профилей вождения. Таким образом, это важнейшая отправная точка для успешного проектирования долговечности транспортных средств.
Сегодня команды, проводящие испытания на долговечность, вынуждены как можно быстрее предоставлять высококачественные данные для как можно большего числа транспортных средств. Использование сложных и трудоемких традиционных систем может иногда сделать жизнь немного напряженной. Вот почему все больше и больше команд переходят на самые современные методы, такие как наше решение RLDA. Он не только позволяет получать надежные данные в экстремальных условиях тестирования, но также включает встроенный универсальный преобразователь сигналов для простой настройки различных типов тестов. Компактный и простой в установке, он взаимодействует с широким спектром аналоговых и цифровых датчиков и обеспечивает гибкое количество каналов.
Это удобное для технических специалистов решение обеспечивает точные измерения с первого раза, помогая начинающим и опытным пользователям на протяжении всего процесса приобретения долговечности.
Simcenter Testlab Neo для тестирования на долговечность
Узнайте больше о функциях тестирования на долговечность в Simcenter Testlab Neo.