Производители транспортных средств продают экспоненциальное количество вариантов транспортных средств в ответ на глобальную тенденцию массовой кастомизации. Эти варианты должны быть основаны на легких конструкциях, чтобы минимизировать расход топлива. Они также должны соответствовать ожиданиям потребителей в отношении качества, надежности и минимизации затрат на техническое обслуживание, учитывая при этом долгосрочное использование и большой пробег.
В глобальном масштабе у потребителей разные привычки вождения, возможно, они ездят по неровным дорогам или в условиях экстремальных нагрузок. Группы по тестированию на долговечность, которым приходится сталкиваться с возросшей рабочей нагрузкой и сокращением сроков выполнения инженерных кампаний, основанных на тестировании. Для решения проблем, связанных с тестированием и валидацией долговечности, им необходимо оптимизировать свои процессы, ускоряя получение важной информации на каждом этапе тестовой кампании — от сбора данных о дорожных нагрузках до глубокого анализа.
Мы предоставляем интегрированное комплексное решение для сбора и анализа данных о нагрузке. Он охватывает все этапы типичной кампании по испытаниям на долговечность: от настройки канала и измерений до проверки, консолидации, анализа и отчетности. Последняя версия программного обеспечения устанавливает более высокие стандарты аналитики, ускоряя получение критически важных данных о надежности.
Simcenter Testlab Neo для тестирования на долговечность
Узнайте больше о функциях тестирования на долговечность в Simcenter Testlab Neo.