Simcenter Testxpress — это бескомпромиссный анализатор звука, вибрации и долговечности. Он сочетает в себе простоту использования традиционного анализатора с высокой производительностью и качеством измерений, присущими усовершенствованной измерительной системе. Это идеальное решение для широкого спектра стандартов ISO по вибрации и акустике и имеет простой в использовании интерфейс. Simcenter Testxpress объединяет 40-летний инженерный опыт и является частью полного портфеля масштабируемых решений для тестирования и проектирования.
Оптимизируйте производительность от устранения неполадок до сертификационного тестирования
Simcenter Testxpress разработан с учетом простоты использования и оптимальной производительности при выполнении различных задач, связанных с вибрацией, акустикой или долговечностью, таких как устранение неполадок, проверочные работы, мобильные испытания или квалификационные и сертификационные испытания. Simcenter Testxpress отвечает всем отраслевым потребностям — от производства автомобилей и бытовой техники до компонентов машин или деловой электроники. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс доступен на разных языках, а система отображает все необходимые параметры. При сертификационном тестировании ISO все проверки и требования стандартов ISO жестко закодированы в программное обеспечение, поэтому вам не нужно беспокоиться о деталях; достаточно нажать несколько кнопок, чтобы создать стандартизированный отчет ISO, позволяющий неопытным операторам проводить тесты.
Благодаря интерактивной компоновке экрана пользователи могут перетаскивать данные, добавлять дисплеи и легко сравнивать результаты измерений. Это обеспечивает короткий период обучения и оптимальную эффективность.
Получите доступ к более быстрому тестированию и упрощенной диагностике
Simcenter Testxpress, разработанный для обеспечения оптимальной производительности, обеспечивает правильное сочетание возможностей сбора и анализа. Система показывает мгновенные результаты и сохраняет необработанные временные данные для резервного копирования или дальнейшей последующей обработки. Simcenter Testxpress предлагает легкий доступ к передовым онлайн-инструментам, таким как фильтрация, сглаживание, усреднение и математическая комбинация каналов. В сочетании со специальными решениями для сертификационного тестирования по стандарту ISO оно предоставляет полную платформу для выполнения всех повседневных задач и позволяет:
- Параллельно выполняйте быстрое преобразование Фурье (FFT), порядок, октаву, функции подсчета и пропускную способность, отображая результаты в реальном времени на экране
- Проверяйте качество данных на месте — диагностируйте проблемы во время измерений
Обеспечьте идеальный инструмент для устранения неполадок и сертификационного тестирования
Simcenter Testxpress обладает мощными возможностями автоматизации конкретных измерительных кампаний, начиная с настройки измерений и специальной постобработки и заканчивая формированием окончательного отчета в MS Office, что позволяет:
- Автоматизируйте процедуры измерения от сбора данных до составления отчета
- Заблаговременно подготовьте кампании по измерениям и сократите время настройки и выполнения
- Используйте предопределенные шаблоны ISO для сертификационного тестирования
- Блокируйте критические параметры для обеспечения качества и согласованности данных
Ознакомьтесь поближе с Simcenter Testxpress
Узнайте, как Simcenter Testxpress может помочь вам оценить уровень шума, вибрации и долговечности ваших продуктов.