Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Simcenter Testlab RT?

На современном быстро меняющемся рынке компании сталкиваются с серьезными проблемами, такими как быстро меняющиеся требования клиентов, усложнение продукта и рост затрат на разработку. Традиционного физического прототипирования уже недостаточно, чтобы идти в ногу со временем, особенно в связи с тем, что количество вариантов продукта растет, что делает физическое тестирование непрактичным или невозможным. Для решения этих проблем многие компании внедряют инновационные решения, объединяющие физические и виртуальные (физико-виртуальные) системы для тестирования и проверки проектов в реальном времени, обеспечивая бесперебойное взаимодействие между двумя доменами.

Simcenter Testlab RT помогает тестировать и тестировать физико-виртуальные системы в реальном времени в лаборатории или офисе с помощью мощных аппаратных и программных платформ реального времени.

Тестирование «система в цикле» — революция в интеграции транспортных средств

Узнайте, как тестирование «система в цикле» снижает риски интеграции подсистем и связывает этапы разработки продукта, объединяя мир моделирования и тестирования.

Интегрируйте виртуальные и реальные системы

Используйте подход X-in-the-Loop (XIL) для интеграции виртуальных компонентов с физическими компонентами для комплексного тестирования системы.

Комплексный подход к тестированию сложных систем

Подключите физические тестовые образцы к виртуальной системе, которая моделирует их в реальном времени, чтобы воспроизвести реальные сценарии и минимизировать риски интеграции. Быстро адаптируйтесь к различным конфигурациям и сложностям системы.

Ускоренная разработка

Сосредоточьте внимание при тестировании производительности с полной физической системы на физико-виртуальные системы. XiL позволяет проводить более раннюю оценку производительности и реалистичное тестирование в контролируемой среде.

Приложения для Simcenter Testlab RT

Select...

Раннее тестирование мехатронных систем с использованием физической и виртуальной интеграции

Проверить сложные продукты с ограниченным количеством прототипов сложно. Традиционные испытательные стенды не обладают реальной точностью. Благодаря физическому и виртуальному тестированию Simcenter вы можете сочетать физические буровые установки и совместное моделирование в реальном времени, что позволяет проверять и предварительно сертифицировать подсистемы, такие как электроприводы или тормоза, без создания полного прототипа. Этот метод эффективно тестирует различные сценарии и варианты дизайна в реалистичных средах.

Person wearing headphones operating computer equipment in a laboratory or testing facility

Test в реальном времени

В режиме реального времени все вычисления, выполняемые Simcenter Testlab RT, выполняются на основе надежных периодов времени с точностью до микросекунд. Это позволяет точно сочетать моделирование в реальном времени и реальную физику для тестирования систем, что позволяет виртуализировать операционные среды тестируемой физической системы (SUT).

Человек в наушниках перед экранами компьютеров, на которых отображаются графики и данные

Подключите реальный мир к виртуальному

Легко взаимодействуйте с физическими системами и их виртуальными системами, используя аналоговые и цифровые интерфейсы связи в реальном времени. Виртуальные системы можно подключать к симуляторам, средам испытательных стендов и встроенным блокам управления. Кроме того, вы можете получить бесценную информацию о поведении системы, отслеживая, приобретая и анализируя физические и виртуальные датчики тестируемой системы в режиме реального времени.

Человек в гарнитуре виртуальной реальности взаимодействует с симулятором автомобиля в лабораторных условиях.

масштабируемая вычислительная производительность

Simcenter Testlab RT обеспечивает масштабируемую вычислительную производительность, адаптированную к сложности моделирования и управления в реальном времени. Среда реального времени работает на промышленных персональных компьютерах (IPC) через Пакет SIMATIC® компании Siemens, которые обеспечивают масштабируемые возможности с точки зрения типа центрального процессора (CPU), объема памяти и диска и многого другого для наилучшего удовлетворения потребностей каждого приложения.

Аппаратные устройства Simcenter Testlab RT.

Использование цифровых двойников по принципу «подключи и работай»

Упростите процесс настройки исполняемых цифровых двойников с помощью интуитивно понятного интерфейса, позволяющего работать по принципу «подключи и работай». Одним щелчком мыши вы можете загрузить имитационные модели, алгоритмы управления, рельеф местности, дороги, предварительно записанные данные и многое другое для создания параметризованного цифрового двойника, исполняемого в реальном времени. Обеспечьте долговременную совместимость со многими форматами цифровых двойников, такими как интерфейс функциональных макетов (FMI).

Женщина с длинными темными волосами в черном топе и улыбающаяся в камеру

Ускорьте тестирование

Обеспечьте исключительную эффективность и гибкость благодаря возможности быстрой настройки и автоматизации тестов с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса, а также удаленного доступа к системе и управления ею с любого устройства. Отказавшись от сложного программирования, вы также можете упростить приложения XIL. Это помогает свести к минимуму время простоя, повысить производительность и упростить рабочий процесс тестирования.

Человек в наушниках, управляющий оборудованием в условиях тестирования салона автомобиля

Изучите возможности Simcenter Testlab RT

Select...

Совместное моделирование в реальном времени

Simcenter Testlab RT организует совместное моделирование физических и виртуальных подсистем в реальном времени. Это обеспечивается в среде нулевого программирования. Имитационные модели, являющиеся частью совместного моделирования, могут быть созданы решениями Siemens (Simcenter Amesim, Simcenter Smart Virtual Sensing) и других поставщиков. Эти модели должны быть совместимы с режимом реального времени и экспортироваться в Simcenter Testlab RT в качестве целевой модели в реальном времени. Эффективность совместного моделирования оптимизирована для охвата как самых простых сценариев использования, связанных с одним цифровым двойником и его связью с реальным миром, так и самых сложных сценариев использования, в которых несколько цифровых двойников взаимодействуют друг с другом и с несколькими физическими системами.

Real-time cosimulation graph with intersecting blue and red data lines on screen

Ресурсы по теме

Часто задаваемые вопросы