Simcenter Micred T3STER — это усовершенствованный неразрушающий переходный термотестер, предназначенный для определения тепловых характеристик упакованных полупроводниковых устройств (диодов, BJT, силовых МОП-транзисторов, IGBT, силовых светодиодов) и многокристальных устройств. Он измеряет истинную тепловую переходную характеристику более эффективно, чем стационарные методы. Измерения проводятся до ±0,01 °C с временным разрешением до 1 микросекунды. Структурные функции затем обрабатывают ответ в виде графика, показывающего тепловое сопротивление и емкость элементов упаковки на пути теплового потока. Simcenter Micred T3STER — идеальный инструмент для обнаружения отказов до и после напряжения. Измерения можно экспортировать для калибровки тепловой модели, что обеспечивает точность теплового проектирования.
Обеспечьте более быстрые результаты с помощью всего одного теста
Simcenter Micred T3STER прост в использовании и быстр. Он дает полностью воспроизводимые результаты, поэтому каждый тест нужно проводить только один раз. Simcenter Micred T3STER тестирует упакованные микросхемы, использующие только электрические соединения для питания и измерения, что дает быстрые и воспроизводимые результаты и устраняет необходимость в проведении нескольких тестов одной и той же детали. Компоненты можно тестировать на месте, а результаты испытаний можно использовать в качестве компактной тепловой модели или для калибровки детальной модели.
Test всех типов упакованных полупроводников
Можно тестировать практически все типы упакованных полупроводников, от силовых диодов и транзисторов до больших и очень сложных цифровых микросхем, включая детали, установленные на плате и даже упакованные в продукт.
Проще говоря, в компонент впрыскивается импульс мощности, и его температурный отклик регистрируется очень точно в зависимости от времени. Сам полупроводник используется как для питания детали, так и для определения температурного отклика с использованием чувствительного к температуре параметра на поверхности кристалла, такого как транзистор или диодная структура.
Доступ к надежному программному обеспечению
Программное обеспечение, поставляемое с Simcenter Micred T3STER, во многом обеспечивает преимущества решения. Это связано с тем, что программное обеспечение Simcenter Micred T3STER может измерять зависимость температуры от времени и преобразовывать ее в так называемую структурную функцию. На этом графике можно обнаружить отдельные особенности упаковки, такие как штамповое крепление, что делает Simcenter Micred T3STER отличным диагностическим инструментом при разработке продуктов. Этот график также можно использовать для калибровки подробной трехмерной тепловой модели в Simcenter Flotherm, создав тепловую модель пакета микросхем, которая предсказывает температуру в пространстве и времени с точностью 99+%.
Достигните более высокой точности моделирования охлаждения электроники с помощью измерений и калибровки
В этом техническом описании рассматриваются факторы, влияющие на повышение точности моделирования тепловыделения трасс и соединений в ходе моделирования. В нем показано измерение температуры модуля IGBT с помощью Simcenter T3STER и калибровка модели в сочетании с тепловым моделированием в Simcenter Flotherm.