Звуковая камера Simcenter улучшает акустический дизайн вашего продукта. Его прочная модульная конструкция поддерживает множество приложений локализации источников звука в широком диапазоне частот как в дальнем, так и в ближнем акустическом поле. Специальное программное обеспечение показывает результаты сразу после запуска. Он обеспечивает четкие графические результаты, которые легко интерпретировать и публиковать. Для получения более глубоких инженерных знаний можно также комбинировать аппаратное обеспечение Simcenter Sound Camera с программным обеспечением Simcenter Testlab.
Ускорьте устранение акустических неполадок
Этот модульный высококачественный цифровой микрофонный массив обеспечивает мгновенный обзор источников звука для любого объекта, создающего шум. Его могут легко использовать как случайные пользователи, так и эксперты. Это поможет вам убедиться, что вы устраняете правильную проблему, тем самым ускоряя устранение акустических неполадок.
Используйте надежный цифровой массив
Система была разработана как универсальное решение с возможностью добавления или удаления кронштейнов, что делает ее отличным инструментом для работы в различных условиях испытаний. Вся электроника интегрирована в массив. Устройство напрямую подключается к программному приложению с помощью одного кабеля. Он автоматически измеряет расстояние до исходного объекта.
Благодаря легкой алюминиевой конструкции массив отличается прочностью и ударопрочностью, но при этом его можно удобно использовать в течение всей измерительной кампании. Его можно легко и безопасно транспортировать благодаря легкой, но прочной упаковке.
Доступ к интерактивному анализу в реальном времени
Звуковая камера Simcenter показывает результаты сразу после запуска. Вся соответствующая информация отображается в приложении на одном листе в наглядном и графическом виде. Это не требует обучения. Программное обеспечение реального времени очень интерактивно, что позволяет изменять частотный диапазон, настройки дисплея и метод усреднения. Любое изменение обновляет исходные карты местоположений, что позволяет ускорить расследование.
Как локализация источников звука помогает шахтерам сохранить слух
Решение Simcenter значительно сократило время тестирования и измерений, снизило затраты и помогло горнодобывающим компаниям быстрее и эффективнее создавать более безопасные условия труда.