Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему регистратор Simcenter SCADAS?

Автономная и интеллектуальная запись данныхSimcenter SCADAS Recorder можно использовать в режиме внешнего интерфейса, управляя им с ПК или ноутбука, и параллельно передавать данные на ПК и/или на запоминающее устройство флэш-памяти через встроенный интерфейс локальной сети (LAN). Этот процесс позволяет визуализировать данные в режиме реального времени по мере их обработки и сохранения.

Повысьте качество записанных данных, сочетая сбор и мгновенный анализС помощью планшета, подключенного к беспроводной сети, вы можете мгновенно проверять данные во время их измерения, повышая качество записанных данных за счет сочетания сбора данных с немедленным анализом. С помощью этой современной системы дистанционного управления вы можете визуализировать и контролировать данные в режиме реального времени и настраивать параметры в полевых условиях.

Инвестируйте в масштаб, соответствующий вашим требованиям к тестированиюСистемы Simcenter SCADAS Recorder выпускаются в нескольких версиях: от небольших систем, вмещающих от 4 до 24 каналов, до более крупных систем, которые могут содержать 216 каналов в одном кадре. Кроме того, можно комбинировать различные системы в конфигурации «основная-вторичная». Большое разнообразие и модульность системы позволяют вам делать масштабируемые инвестиции, соответствующие вашим потребностям.

Сообщество SCADAS Simcenter

Познакомьтесь с сообществом пользователей, которое публикует огромное количество технических статей, отвечающих на ваши возможные вопросы о Simcenter SCADAS. Если вы не нашли ответа, задайте свой вопрос на форуме.

Футуристическая лаборатория Siemens Simcenter Testlab с современным испытательным оборудованием и ученым в белом лабораторном халате.

Что нового в Simcenter SCADAS 2506?

Эффективный, универсальный и открытый сбор данных

Возможности регистратора Simcenter SCADAS