Высокопроизводительный сбор лабораторных данных
Simcenter SCADAS Lab предлагает вам независимое от количества каналов преобразование сигналов и исключительную пропускную способность, что делает это решение отличным выбором для таких приложений, как модальные испытания с большим количеством каналов, вибрационные испытания самолетов на грунте, акустические высокоскоростные испытания или испытания турбин. Кроме того, благодаря мобильности лабораторий можно напрямую подключить систему к Simcenter SCADAS Mobile или Simcenter SCADAS Recorder для дополнительных измерений без создания новой тестовой установки.
Расширяемое решение для требовательных лабораторных испытанийДополнительные подчиненные кадры можно легко подключить к Simcenter SCADAS Lab с помощью оптоволоконных кабелей. Этот тип модульной конструкции удобен для лабораторий по шуму и вибрации и позволяет настроить многокадровую систему для более 1000 каналов. Можно собирать отдельные фреймы в конфигурации «основный-вторичный» и запускать их как единое целое.
Безопасное тестирование дорогостоящих изделийС помощью аппаратного аварийного останова вы можете превратить любую систему Simcenter SCADAS Lab в интерфейс для приложений контроля вибрации. Сюда входит выход 24-битного эффективного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с коническим запуском и выключением. Он имеет выход состояния для расширенных целей синхронизации и позволяет управлять безопасностью с помощью аппаратного аварийного останова и функции контроля энергопотребления.
Сообщество SCADAS Simcenter
Познакомьтесь с сообществом пользователей, которое публикует огромное количество технических статей, отвечающих на ваши возможные вопросы о Simcenter SCADAS. Если вы не нашли ответа, задайте свой вопрос на форуме.