Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно система SCADAS от Simcenter?

Положитесь на гибкость, производительность и точность оборудования Simcenter SCADAS для выполнения широкого спектра мультифизических измерительных кампаний.

Любое аппаратное обеспечение Simcenter SCADAS поддерживает множество аналоговых и цифровых преобразователей для обеспечения акустики, вибрации и долговечности. Аппаратное обеспечение легко интегрируется с Simcenter Testlab, что позволяет ускорить настройку тестирования и получить точные результаты. Оно может стать перспективной инвестицией или более гибким, масштабируемым и гибким решением, отвечающим на ваши задачи по проектированию производительности.

Быстрый переход от измерения к получению аналитических данных

  • Измерение и синхронизация большого количества аналоговых и цифровых данных датчиков для обработки и анализа в одном файле
  • Обеспечьте высокую пропускную способность данных как при низкой, так и при высокой частоте дискретизации
  • Используйте единую систему для мультифизических приложений
  • Избегайте нескольких отдельных тестов, чтобы сэкономить время работы измерительных приборов
  • Стандартизация, автоматизация или автономное выполнение тестов
  • Упростите сбор, обработку, анализ, отчетность и обмен данными в одном приложении
    интегрированное программное приложение
  • Облегчите развертывание по принципу «подключи

Найдите решение для тестирования, соответствующее потребностям вашей отрасли

  • Оформите постоянную покупку или подписку сроком на год или дольше, чтобы удовлетворить как долгосрочные, так и краткосрочные потребности проекта
  • Объедините различные системы в распределенной системе
  • Охватывает широкий спектр критически важных мультифизических приложений
  • Объедините портативные системы для полевых измерений с лабораторными интерфейсами с большим количеством каналов
  • Передача большого объема данных на большие расстояния и в несколько кадров

Оптимизируйте точность измерений и качество данных

  • Ограниченное гармоническое искажение
  • Высокоточное согласование фаз
  • Современное соотношение сигнал/шум и динамический диапазон
  • Точно синхронизированные временные данные для сигналов с низкой и высокой частотой колебаний даже на больших расстояниях или в распределенной тестовой установке

Ознакомьтесь с портфелем решений Simcenter SCADAS

Ознакомьтесь подробнее с комплексными решениями Simcenter SCADAS, отвечающими вашим потребностям в измерениях.

Футуристическая лаборатория Siemens Simcenter Testlab с современным испытательным оборудованием и ученым в белом лабораторном халате.

Что нового в Simcenter SCADAS 2506?

Эффективный, универсальный и открытый сбор данных

Ознакомьтесь с продуктами Simcenter SCADAS

Портативные мобильные устройства и автономные интеллектуальные рекордеры, входящие в состав оборудования Simcenter SCADAS.

Поддерживайте аппаратное обеспечение Simcenter SCADAS в отличном состоянии

Изучите контракты на техническое обслуживание, чтобы обеспечить точную калибровку и свести к минимуму риск непредвиденных простоев.

Возможности Simcenter SCADAS