Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Инфографика представляет собой устойчивый мир.
БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ МИР

Подключение

Многие из нас зависят от надежного и постоянного электроснабжения. На электроэнергию приходится 13,8 миллиарда тонн выбросов парниковых газов в год. Узнайте, как Simcenter помогает строить будущее с низким уровнем выбросов углекислого газа и обеспечивать надежное и экологичное электроснабжение для всех.

Каковы самые чистые формы производства электроэнергии

Измеряется в выбросах эквивалентов CO2 на гигаватт-час электроэнергии в течение жизненного цикла электростанции. 1 гигаватт-час — это годовое потребление электроэнергии 160 людьми в ЕС.

Источник энергии

Загрязнение воздуха на тераватт-час (ТВтч) электроэнергии

Бурый уголь

32,72

Уголь

24,62

Нефть

18,43

Биомасса

4,63

Газ

2,82

Гидроэнергетика

1,30

Ветер

0,04

Ядерная

0,03

солнечная

0,02

A bulb.
ИДЕЙНОЕ ЛИДЕРСТВО

Поддержание света в условиях чрезвычайной климатической ситуации

В разгар чрезвычайной климатической ситуации 63% нашей электроэнергии по-прежнему вырабатывается за счет сжигания углекислого газа. Мы исследуем, как моделирование помогает обеспечить будущее с низким уровнем выбросов углекислого газа.

Инфографика, представляющая чрезвычайную климатическую ситуацию.
Узнайте больше

Ресурсы по теме

Тематическое исследование

Технический университет Дании

Департамент ветроэнергетики Технического университета Дании в сотрудничестве с Siemens использует решения Simcenter для инновационного проекта ReliaBlade.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Компания:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Отрасль:Energy & utilities

Местоположение:Roskilde, Denmark

Программное обеспечение Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions