Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Simcenter Ultrafluid?

Ускорьте аэродинамическую и аэроакустическую аналитику с помощью Simcenter Ultrafluid. Быстро прогнозируйте внешнюю аэродинамику легковых и тяжелых транспортных средств, эффективно оценивая аэродинамику зданий и окружающей среды.

Сверхбыстрое моделирование позволяет принимать более ранние проектные решения, повышать производительность исследований и уверенно оценивать производительность в сжатые сроки разработки.

simcenter-ультражидкость-почему продукт-ввод-оригинал-3640x2048

Ускорьте моделирование аэроакустики с помощью LBM на графических процессорах

Используйте метод Lattice Boltzmann, изначально основанный на графических процессорах, который использует огромную вычислительную мощность и полосу пропускания памяти современных графических процессоров для сверхбыстрого моделирования и повышения пропускной способности при выполнении сложных аэроакустических исследований.

Обеспечение соответствия стандартам шума вентиляторов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Точно и заблаговременно прогнозируйте шум от вентиляторов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, используя возможности быстрого аэроакустического моделирования, которые обеспечивают соответствие нормативным требованиям, сокращают количество поздних изменений в конструкции и ускоряют принятие уверенных решений.

Заблаговременное достижение целей по акустическому комфорту салона

Выявляйте и уменьшайте парниковый шум в салоне на ранней стадии, используя точное аэроакустическое моделирование, которое обеспечивает строгие требования к акустическому комфорту, сокращает количество запоздалых конструктивных исправлений и улучшает общее качество обслуживания пассажиров.

Представленные возможности

Обеспечьте высококачественную внешнюю аэроакустику

С помощью метода решетки Больцмана с низкой диффузией в сочетании с усовершенствованными моделями стен фиксируйте динамическое поведение аэроакустики с высокой точностью. Получайте надежную информацию об аэроакустике сложных транспортных потоков для надежной оценки и оптимизации конструкции.

Вид сверху на прозрачное шасси автомобиля окружен симуляцией турбулентной жидкости огненного цвета

Эффективное моделирование действительно вращающихся геометрий

Моделируйте полностью вращающиеся компоненты, используя технологию оверсетной сетки, сохраняя при этом практические сроки моделирования. Анализируйте вращающиеся колеса, вентиляторы или аналогичные системы без ущерба для точности и возможностей работы в ночное время.

Гиперсетка-CFD-4-640x360

Автоматизируйте создание сеток для оценки большего количества вариантов дизайна

Автоматическое создание объемных сеток с минимальными требованиями к сеткам поверхности и поддержкой пересекающихся деталей. Легко заменяйте компоненты и быстро оценивайте сотни конфигураций, чтобы обеспечить быструю итерацию проектирования и крупномасштабные параметрические исследования.

сетка ecfd 2

Ускорьте предварительную и постобработку с помощью интегрированных рабочих процессов

Упростите настройку заявки и анализ результатов благодаря простой интеграции с инструментами Simcenter для предварительной и последующей обработки. Сократите затраты на ручную подготовку и ускорьте подготовку к моделированию для ускорения циклов разработки.

Ускорьте доступ к важнейшим аэроакустическим данным для принятия своевременных инженерных решений.

нижняя панель кузова

Используйте встроенную реализацию графического процессора

Работайте быстрее, используя исходный код на базе графического процессора, который естественным образом использует огромную мощность и пропускную способность памяти современных графических процессоров.

Hypermesh-CFD-5, отредактированный

Часто задаваемые вопросы

Изучите дополнительные ресурсы

Вебинары по запросу

Веб-семинар | Высококачественное CFD-моделирование в одночасье: прорыв в проектировании на основе моделирования

Блоги

Блог | Что нового в Simcenter Ultrafluid 2026.1?