Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно компания Simcenter Flotherm?

Simcenter Flotherm, разработанный более 34 лет и получивший отзывы пользователей, является ведущим программным решением для моделирования электронного охлаждения для термического анализа электроники. Это сокращает время разработки на уровне корпусов микросхем, печатных плат и корпусов до крупных систем, таких как центры обработки данных.

Ускорьте рабочий процесс теплового проектирования электроники

Simcenter Flotherm интегрируется с рабочим процессом разработки электроники в качестве инструмента, позволяющего инженерам-теплотехникам выполнять моделирование и своевременно предоставлять точные результаты и обратную связь с другими инженерными функциями. Он поддерживает управление температурным режимом, принятие решений на основе моделирования от начальной стадии архитектуры до окончательной проверки теплового режима. Это позволяет сократить сроки разработки, а также исключить риски дорогостоящих гарантийных расходов, связанных с надежностью, или любых повторных запусков на поздних стадиях разработки.

Примеры возможностей, помогающих инженерам сократить процесс термического анализа, включают инновационную технологию SmartPart, обширные библиотеки, обработку данных EDA и MCAD, специализированную и стабильную технологию решателя, современные методы компактного теплового моделирования, автоматическую калибровку модели и функции параметрического анализа и оптимизации.

Используйте точный и быстрый термический анализ

Воспользуйтесь мгновенной и надежной декартовой сеткой Simcenter Flotherm, которая подходит для больших сложных моделей электроники с тысячами компонентов, материалов и мощностей. Сетка и решатель Simcenter Flotherm с самого начала разрабатывались для работы с различными шкалами длин от субмикронных до метров. Кроме того, интеллектуальная сетка, связанная с объектами, на основе SmartPart устраняет необходимость в повторной сетке при изменении местоположения и ориентации объектов. Это позволяет работать быстрее и сосредоточиться на результатах моделирования и проектировании космических исследований.

Сократите время создания модели с помощью интеллектуальных SmartParts

Используйте интерфейс Simcenter Flotherm, ориентированный на теплотехнику, интеллектуальное моделирование и библиотеки, чтобы быстро создавать модели для быстрых и точных исследований, помогающих принимать решения по тепловой архитектуре на ранних стадиях. Быстро создавайте модели, используя библиотеки SmartParts, содержащие специальные электронные компоненты, такие как радиаторы, вентиляторы, корпуса, тепловые трубки и многое другое.

При разработке учитывайте сложность данных EDA и механического проектирования

Повышайте сложность и точность своей модели по мере того, как команды EDA и разработчиков механических систем продолжают работать над разработкой. Можно импортировать и предварительно обработать данные САПР. Устраните сложность EDA, используя данные ECAD для маршрутизации платы, информации о компоновке компонентов и моделировании из всех основных форматов файлов программного обеспечения EDA, таких как ODB++, простым способом. Используйте EDA Bridge для быстрой обработки и выбора подходящих уровней точности моделирования.

Что нового?

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Узнайте об усовершенствованиях утилиты Simcenter Flotherm Pack для создания подробных тепловых моделей монокристальных корпусов микросхем, двухрезисторных (2R) и компактных тепловых моделей DELPHI, а также изучите новые библиотеки компонентов ROHM Semiconductor.

Возможности Simcenter Flotherm

Узнайте больше