Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD — это полностью интегрированное в САПР программное обеспечение CFD с мультифизическими возможностями, предназначенное для проектировщиков и аналитиков. Это позволяет сократить время разработки на 65— 75% по сравнению с обычными методами CFD за счет моделирования потока жидкости с фронтальной загрузкой и термического анализа, а также использования нативной геометрии САПР.

Моделирование CFD с фронтальной загрузкой для сокращения сроков разработки
Simcenter FLOEFD позволяет инженерам-проектировщикам выполнять моделирование на ранних этапах процесса проектирования, когда более экономично выявлять и устранять проблемы или изучать улучшения. Интегрированный в САПР, он продемонстрировал повышение производительности в x2 — x40 раз.

Используйте интуитивно понятный интерфейс CFD для дизайнеров
Внедренный интерфейс Simcenter FLOEFD CAD, управляемая настройка и выполнение моделирования, интеллектуальные технологии автоматизации и прямой просмотр результатов помогут инженерам-проектировщикам. Позвольте им раньше изучить эффективность проектирования, чтобы они могли принимать обоснованные решения без необходимости преодолевать традиционные барьеры.

Выполняйте CFD непосредственно на исходной геометрии САПР и устраните накладные расходы на CFD
Устраните задержки при переводе геометрии между инструментами и преодолейте сложности при подготовке геометрии CAD для анализа CFD. Simcenter FLOEFD напрямую использует нативную геометрию: поэтому при изучении производительности или оценке изменений в модели CAD-модель изменяется одновременно.

Его основные преимущества заключаются в надежной автоматической сетке и уникальной технологии SmartCell, которая позволяет обрабатывать геометрию САПР любого качества. Эти преимущества помогают справляться с небольшими узкими зазорами в узлах и несоответствиями на поверхности, которые часто приводят к длительным задержкам в устранении неполадок в традиционных инструментах CFD. Это дополняется интеллектуальной автоматизацией предварительной обработки, такой как автоматическое уплотнение геометрии CAD и идентификация утечек.

Используйте проектирование на основе моделирования — изучайте, сравнивайте и оптимизируйте
Используйте параметрические исследования и функции исследования проектов, чтобы оценить больше вариантов проектирования в течение доступного времени. Оцените сценарии «а что если», чтобы обеспечить производительность и надежность продукта в различных условиях.

Используя это программное обеспечение, вы можете легко сравнивать проекты параллельно с визуализацией результатов CFD, графиками и табличными результатами и генерировать отчеты всего за несколько кликов. Когда конструкция оптимизирована с помощью моделирования, вы можете напрямую передавать модель САПР другим инженерным функциям.

Изображение инженера, использующего версию программного обеспечения Simcenter FLOEFD 2506 CFD


Что нового?

Ознакомьтесь с новыми функциями Simcenter FLOEFD 2506, в том числе:

  • Управление подмоделями: параметры проекта
  • Использование нескольких моделей на основе FMU в 3D CFD
  • Более быстрая интеллектуальная печатная плата и поддержка в BCI-ROM
  • Нестационарный структурный анализ для термомеханических исследований

и узнайте о последних усовершенствованиях автоматизации (EFDAPI) и многом другом

Возможности Simcenter FLOEFD