Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему Flightstream от Simcenter?

Ускорьте ранние проектные решения с помощью Simcenter Flightstream — панельного метода оценки аэродинамических и гидродинамических характеристик на основе вихревых характеристик. Области применения включают расчет характеристик и нагрузки транспортного средства, интеграцию силовых установок, механику полета, устойчивость транспортного средства и взаимодействие жидкостной структуры. Он также поддерживает расширенные анализы, такие как прогнозирование волнового сопротивления и характеристики судового пропеллера, что делает его универсальным решением как в аэрокосмической, так и в морской областях.

Рендеринг самолета в стиле трехмерного моделирования с цветовым градиентом, нанесенным на его поверхность, указывающим на изменения физического параметра.

Быстрая оценка аэродинамики и гидродинамики

Получайте результаты стационарного состояния для полных транспортных средств менее чем за минуту, а моделирование переходных процессов — за несколько минут без необходимости использования дорогостоящего оборудования для высокопроизводительных вычислений и графических процессоров, сохраняя при этом высокую точность моделирования внешних потоков.

Оптимизируйте рабочие процессы

Исключите сложную объемную сетку, используя только поверхностные сетки, что значительно сокращает трудозатраты на предварительную обработку. Автоматизируйте исследования с помощью сценариев, чтобы быстрее исследовать области проектирования, сокращая при этом ручные усилия и время выполнения работ.

Простая интеграция с инструментами CAD/CAE

Простая интеграция с широким спектром инструментов CAD и CAE. Поддержка нескольких форматов геометрии и прямой импорт сеток из внешних инструментов для обеспечения гибкой и совместимой настройки проекта.

Представленные возможности

Ускорьте анализ с помощью интегрированных наборов инструментов

Используйте встроенные наборы инструментов, такие как Solver Sweeper, Stability & Control и API-скрипты, для автоматизации пакетных процессов и параметрических исследований. Быстро оценивайте аэродинамическое поведение и эффективно изучайте варианты дизайна на ранних и итеративных этапах проектирования.

возможность потока полетов в simcenter: 1 промо-ролик 640x480

Панельный метод для вязкосвязанных и нелинейных течений

Используйте преимущества панельных методов с помощью быстрого решателя, способного обрабатывать сложные геометрические конфигурации. Точно фиксируйте поток в пограничном слое и его влияние на аэродинамику транспортного средства с помощью нелинейного решателя потока с полностью вязкими связями.

Основные возможности simcenter flightstream 3, промо-ролик 640x480

Снимайте сложные движения с помощью аэродинамики с точностью до времени

Моделируйте сложные комбинированные движения, такие как переходы VTOL, движения ротора (циклические и коллективные), улучшенное поведение заслонок и маневры транспортного средства, с помощью управляющих эффекторов в точном режиме времени. Представляйте поверхности управления с различными уровнями геометрической точности (выровненные, зазоры, многослойные) и смоделируйте их движение для анализа обрезки, устойчивости и контроля.

возможность simcenter flightstream 3: съемка сложных движений, промо-ролик 640x480

Взаимодействие аэроупругих и жидкостных структур

Обеспечьте взаимодействие структуры жидкости, объединив Simcenter Flightstream с внешними исполняемыми файлами, определяемыми пользователем. Решатель выводит аэродинамические нагрузки на структурные узлы, которые обрабатываются извне для вычисления перемещений. Затем эти перемещения повторно применяются для деформирования поверхностной сетки для итеративного аэроупругого анализа.

Основные возможности simcenter flightstream 5 рекламных роликов 640x480

Гидродинамическое моделирование волн и сопротивление

Морской решатель Simcenter Flightstream на свободной поверхности расширяет возможности основного решателя на несжимаемых панелях. Основанный на динамике невязких волн, он быстро и точно генерирует структуры поверхностных волн в результате движения погруженного тела и анализирует эффекты свободной поверхности. При минимальном вмешательстве пользователя оно автоматически создает свободную поверхностную сетку и соединяет ее с корпусным раствором.

Основные возможности simcenter flightstream 4 рекламных ролика 640x480

Узнайте, как другие используют Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream в аэрокосмической (гражданской) промышленности

Simcenter Flightstream используется в аэрокосмической (гражданской) промышленности для быстрого аэродинамического анализа на этапах концептуального и предварительного проектирования. Инженеры используют его для оценки подъемной силы, лобового сопротивления, устойчивости и характеристик конфигураций самолетов, включая крылья, фюзеляжи и интеграцию силовых установок. Быстрое выполнение работ позволяет эффективно исследовать пространство проектирования, оптимизировать и раннюю валидацию в дополнение к высокоточным методам CFD.

Полный вид самолета со смешанной конструкцией крыла, окрашенный в оттенки зеленого и желтого для аэродинамического анализа. На верхней поверхности видны две гондолы двигателя.

Часто задаваемые вопросы

Что нового в версии Simcenter Flightstream 26.1?

Ускоренные рабочие процессы CFD с более глубоким аэродинамическим и гидродинамическим анализом для аэрокосмических и морских инженеров.