Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Simcenter EDEM?

Выберите Simcenter EDEM, чтобы получить важнейшее представление о взаимодействии гранулированных материалов с погрузочно-разгрузочным оборудованием в различных условиях эксплуатации и технологических процессов. Используйте это высокопроизводительное программное обеспечение по методу дискретных элементов (DEM) для моделирования сыпучих материалов и частиц.

Воспользуйтесь мгновенным доступом к библиотекам моделей материалов

Быстро и легко приступайте к моделированию с помощью широкого спектра предварительно откалиброванных моделей материалов Simcenter EDEM, представляющих горные породы, руды, грунты и порошки.

Решайте сложные системы с быстрым приходом к результатам

Моделируйте сложные отраслевые системы частиц, состоящие из многих миллионов частиц, с помощью быстрых и масштабируемых вычислительных мощностей в решателях с процессорами, графическими процессорами и несколькими графическими процессорами.

Простая интеграция для мультифизики и автоматизации искусственного интеллекта

Расширьте область применения, объединив Simcenter EDEM с инструментами FEA и MBD. Объедините его с инструментами CFD для точного моделирования систем частиц и жидкости и оптимизируйте автоматизацию с помощью ведущего в отрасли искусственного интеллекта.

Представленные возможности

Моделируйте любой материал

Моделируйте широкий спектр реальных материалов, таких как крупные горные породы, мелкодисперсные порошки, зерна, волокна и таблетки, используя проверенный и эффективный в вычислительном отношении многосферический метод или наш промышленный решатель полиэдрических частиц.

Возможности Simcenter EDEM — моделирование любого материала

Реалистичное поведение материала

Получите доступ к широкому спектру проверенных физических моделей, отражающих любые распространенные свойства материалов, таких как сухость, липкость или сжатие. Используйте специальную физику с помощью API Simcenter EDEM для сложного моделирования и расширенного поведения материалов, таких как мокрое покрытие, агломерация, разрушение, магнитные частицы и многое другое.

возможность использования simcenter-edem, реалистичное поведение материала, промо-ролик, 640x480

Быстрый и простой рабочий процесс

Настройте быстрое моделирование с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса. Библиотеки моделей материалов доступны для прямого доступа к подходящим исходным материалам. Положитесь на мощный решатель для быстрого моделирования.

Быстрый и простой рабочий интерфейс Simcenter EDEM, позволяющий анализировать количество частиц во вращающемся барабане.

Расширенный анализ и визуализация данных

Используйте обширный набор встроенных инструментов для визуализации и анализа. Опция экспорта данных и библиотека Python доступны для дальнейшей последующей обработки.

Усовершенствованный анализ данных Simcenter EDEM и визуализация скорости частиц при моделировании автогрейдера.

Интеграция CAE

Объедините Simcenter EDEM с инструментами FEA и MBD, чтобы учесть реалистичные нагрузки на материал при анализе динамики конструкций и систем. Объедините их с инструментами CFD для точного моделирования систем частиц и жидкости.

Возможности Simcenter EDEM — интеграция CAE

Отраслевые приложения

Select...

Погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и кузова грузовиков работают с сыпучими материалами: от крупных карьерных пород до когезионных грунтов, абразивных руд или сыпучих гранул. Simcenter EDEM позволяет прогнозировать поведение материалов и определять риск засорения, утечки и участков, подверженных износу. Он обеспечивает точные нагрузки на материал, которые можно использовать при моделировании FEA и MBD для оптимального проектирования.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Узнайте, как клиенты используют Simcenter EDEM

Заголовок: Амазонка — 86914

Амазонка

AMAZONE использует технологии Simcenter DEM и CFD для оптимизации технологии пневматического высева.

Прочитайте тематическое исследование

Изучите дополнительные ресурсы

Последние блоги

Блог | Что нового в Simcenter EDEM 2026.1?

Блог | Автоматизируйте моделирование DEM и настраивайте рабочие процессы с помощью формата Simcenter EDEM JSON.

Часто задаваемые вопросы