Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит подключиться к SIMATIC TOP?

Безошибочная и надежная проводка как внутри, так и снаружи шкафа управления является важным фактором обеспечения эксплуатационной готовности вашего оборудования. Системные кабели SIMATIC TOP connect помогают сэкономить время на проводку и свести к минимуму источники ошибок при подключении датчиков и приводов к шкафам управления.

Доступны различные варианты проводки: полностью модульное соединение по принципу строительных блоков, гибкое соединение с помощью отдельных проводов в комплекте и универсальный соединительный кабель.

Ключевые преимущества

Минимизируйте ошибки при подключении

Будь то модульный строительный блок или передние разъемы с одним проводом, системные кабели обеспечивают надежные и безошибочные соединения.

Ускорьте подключение шкафов

Время установки сокращается благодаря меньшим затратам на проводку.

Обеспечьте эксплуатационную готовность вашего завода

Четкая схема подключения и простая замена компонентов гарантируют эксплуатационную готовность вашего оборудования.

Представленные возможности

Полностью модульное соединение

Полностью модульные соединения просто, быстро и безопасно связывают датчики и исполнительные механизмы в полевых условиях с SIMATIC S7 или устройствами распределенного ввода-вывода. Соединение состоит из модулей передних разъемов для S7-1500 и ET 200MP, подключаемых соединительных кабелей и клеммных модулей для замены обычных клеммных колодок, а также для адаптации напряжения и производительности.

Гибкое подключение

Гибкое соединение позволяет быстрее и проще подключать датчики и исполнительные механизмы, установленные в шкафу управления, к SIMATIC S7. Для этого передний разъем предварительно подключен к цифровому блоку ввода-вывода с помощью 20 или 40 отдельных проводов. Четко обозначенные отдельные жилы на другом конце жгута проводов можно направить к любому элементу шкафа управления.

Универсальный соединительный кабель SIMATIC TOP Connect с SIMATIC S7-1500 S7-1500

Универсальные соединительные кабели

Проводка устройств ввода-вывода SIMATIC S7-1500 S7-1500 (25 мм), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 и ЛОГОТИПА! использование датчиков/приводов является важным фактором с точки зрения затрат времени и затрат, настройки, установки шкафов управления, закупок и удобства обслуживания. Системные кабели SIMATIC TOP connect позволяют легко и быстро установить надежное соединение.

Неэкранированный универсальный соединительный кабель доступен длиной от 0,5 до 2 м для широкого спектра концепций шкафов управления. Он используется для подключения к стандартному соединению на SIMATIC или LOGO! устройства с SIMATIC TOP подключают клеммный модуль и передают восемь сигналов и напряжение питания.

Начало работы с SIMATIC TOP connect

Изучите все варианты системных кабелей для ваших устройств.

Select...

С7-1500 и ЭТ 200МП

SIMATIC TOP connect предлагает два варианта эффективного подключения модулей ввода и вывода SIMATIC S7-1500 и ET 200MP: полностью модульное соединение для быстрого и четкого соединения с датчиками и исполнительными механизмами в полевых условиях и гибкое подключение для удобного подключения к шкафам управления.

Разъем SIMATIC TOP — передний соединительный модуль

Полностью модульное соединение

SIMATIC TOP connect предлагает...

  • гарантированное соответствие системы требованиям SIMATIC S7-1500 и ET 200MP
  • сокращение объема работ по прокладке кабелей
  • быстрое подключение датчиков и исполнительных механизмов в полевых условиях
  • модульная система с минимальными затратами на установку
  • отсутствие смешивания отдельных проводов
  • сокращение времени ввода в эксплуатацию, тестирования и обслуживания
  • клеммные модули заменяют клеммные колодки и обеспечивают сигнализацию цифровых устройств iOS с помощью светодиодов и регулировки напряжения, например, от 230 В переменного тока до 24 В постоянного тока

Модули передних разъемов

Соединительные кабели

Модули подключения

Гибкое подключение

  • Гарантированное соответствие системы требованиям SIMATIC S7-1500 и ET 200MP
  • Простое подключение датчиков и исполнительных механизмов в шкафу управления
  • Сокращение времени ввода в эксплуатацию, поскольку передний разъем уже подключен
  • Поперечное сечение проводов 0,5 мм² для высоких токов
  • Одножильные провода, сертифицированные UL и CSA, для рынка США
  • Версии без галогенов для использования в автоматизации зданий

Передний разъем с одним проводом

Гибкое подключение

Дополнительные ресурсы

Брошюры и каталоги

Брошюра | Подключение SIMATIC TOP

Каталог | ST 70: продукты для полностью интегрированной автоматизации - SIMATIC

Видеоролики

Видео | Учебное пособие: подключение универсального соединительного кабеля

Видео | Учебное пособие: Выбор соединительного кабеля SIMATIC TOP в TIA Selection Tool

Ссылки

Ссылка | ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА TIA TOOL