SIMATIC S7-1500 R/H — это резервная и высокодоступная процессорная система, разработанная для обеспечения максимальной эксплуатационной готовности оборудования. Синхронизация резервного процессора с основным процессором позволяет избежать потери данных во время простоя и избежать дорогостоящих простоев в производстве. Его уникальная ценность заключается в интегрированной в систему синхронизации и согласованности проектов, при этом для проектирования на портале TIA Portal не требуется специальных знаний. Периферия ввода-вывода подключается к основному и резервному процессору в виде коммутируемого устройства S1 или S2 через кольцо PROFINET с MRP для R-процессоров и R1, коммутируемое устройство S1 или S2 через любую структуру PROFINET для H-процессоров. Максимальное расстояние между процессорами может составлять ~ 100 м для R-процессоров и до 40 км для H-процессоров.
Масштабируемое время переключения
Резервные и высокодоступные пары процессоров подключаются либо к PROFINET, либо к модулям синхронизации и оптоволоконному кабелю, что обеспечивает время отказоустойчивости 300 мс или 50 мс.