Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно MultiFieldBus?

SIMATIC MultifieldBus обеспечивает гибкую связь между различными системами полевых сетей с использованием протоколов PROFINET, Ethernet/IP и Modbus/TCP, поэтому вы можете удовлетворить различные требования к оборудованию без необходимости замены iOS при смене протоколов клиентов. Используйте одну MultifieldBus для трех протоколов Ethernet в качестве универсального решения для ваших проектов автоматизации.

С помощью MultiFieldBus вы можете использовать оптимальный протокол для своего приложения и сделать машинные данные доступными для ИТ-специалистов независимо от типа полевой шины. Машиностроители могут адаптировать свои машины к требованиям без сложных настроек iOS. Интерфейсные модули SIMATIC ET 200 MultifieldBus могут обмениваться данными с контроллерами по различным протоколам. SIMATIC ET 200SP может взаимодействовать одновременно по различным протоколам.

MultiFieldBus для связи по протоколу PROFINET можно настроить непосредственно на портале полностью интегрированной автоматизации (TIA Portal).

Ключевые преимущества

Используйте любой протокол Ethernet

Независимо от того, какие протоколы Ethernet нужны вашим клиентам (PROFINET, Ethernet/IP или Modbus/TCP), вы можете избавить себя от необходимости замены iOS и гибко удовлетворять требованиям, предъявляемым к вашим машинам.

Преодолевайте ограничения на автобусы

Интерфейсные модули MultifieldBus можно использовать независимо друг от друга. Избавьте себя от необходимости заменять Ios при экспорте машин в разные регионы. Устройства MultiFieldBus доступны в классах защиты IP20 и IP67.

Эффективное распределение данных

Подключите свои системы к сети Multifieldbus. Распространяйте свои данные, чтобы их можно было использовать на всех уровнях компании.

Избранные возможности