Модули ввода-вывода
Модули Signal обеспечивают масштабируемую и оптимизированную по стоимости конструкцию. Помимо классических модулей ввода и вывода, также доступны отказоустойчивые варианты.
SIMATIC ET 200pro — это наша модульная система ввода-вывода для распределенной автоматизации. Эта компактная, прочная и высокопроизводительная система обеспечивает защиту IP65/66/67, что делает ее пригодной для универсального использования в самых разных отраслях промышленности. Внедряйте системы ввода-вывода непосредственно на станке даже в суровых промышленных условиях. Наша прочная модульная конструкция обеспечивает прямую установку без шкафа управления и выдерживает повышенные механические нагрузки. Упростите настройку и уменьшите сложность установки с помощью SIMATIC ET 200pro.
Система модульно расширяется и построена на основе активной объединительной платы, что обеспечивает гибкое и плавное расширение.
Широкий спектр типов модулей позволяет идеально адаптировать его для любых задач: от небольших установок до очень сложных приложений.
Независимо от того, используется ли оно в качестве расширения к центральному контроллеру или в качестве автономного решения с собственным контроллером.
Модули Signal обеспечивают масштабируемую и оптимизированную по стоимости конструкцию. Помимо классических модулей ввода и вывода, также доступны отказоустойчивые варианты.
Расширьте функциональность вашей станции. Доступны IO-Link, RFID, а также преобразователи частоты и стартеры двигателей.
Процессоры рекомендуются для распределенных приложений, требующих защиты IP65/67.
Станция ввода-вывода подключена к шинной системе через интерфейсные модули. Это обеспечивает гибкие варианты подключения.