Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему распределенный контроллер?

Distributed Controllers используются для машин с распределенной архитектурой и для серийных машин с ограниченным пространством. Перемещая разведданные на отдельные станции, вы можете устранять неисправности без остановки работы установки, повышая эксплуатационную готовность. Они сочетают в себе преимущества SIMATIC S7-1500 S7-1500 с конструкцией системы ввода-вывода SIMATIC ET 200.

Distributed Controllers можно устанавливать непосредственно на машину в небольших блоках управления или, в случае ET 200pro, без них. На предприятиях, подключенных к сети, подключение к центральному шкафу управления производственной линии осуществляется через PROFINET. Перемещение данных из центрального шкафа управления в Distributed Controllers на отдельных станциях повышает общую доступность.

Наши распределенные контроллеры включают в себя:

  • Открытый контроллер SIMATIC ET 200SP
  • Процессоры SIMATIC ET 200SP
  • Процессоры SIMATIC ET 200pro

Ключевые преимущества

Повысить производительность

Быстрая обработка команд. Воспользуйтесь высокопроизводительным сетевым подключением через PROFINET IO IRT и передавайте внутренние данные со скоростью до 100 Мбит/с. Легко записывайте аналоговые значения и выходные значения в формате 50 мкс, а цифровые значения и выходные значения — 1 мкс.

Поддерживайте связь

Обеспечьте надежный и быстрый обмен данными с помощью связи Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) и эффективную связь через PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R и USS.

Масштабируйте операции

Независимо от среды, каждый Distributed Controller может быть расширен набором модулей с прямым подключением, стандартных и отказоустойчивых, цифровых и аналоговых входов/выходов, пускателей двигателей, средств связи и технологий.

Ключевые возможности