Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему устройства SIMATIC соответствуют специальным требованиям?

Устройства WARNING_TOO_LONG_SIMATIC, отвечающие особым требованиям, представляют собой специально разработанные продукты IPC для уникальных условий установки или для тех случаев, когда прочность поверхности имеет решающее значение. Это позволяет использовать компактные децентрализованные концепции эксплуатации в суровых, пыльных условиях или гигиенически чистых помещениях, таких как пищевая промышленность и производство напитков. Ассортимент включает универсальные устройства со степенью защиты IP65 для крепления на опорных кронштейнах и модели с фасадами из нержавеющей стали для гигиенических применений.

Ключевые преимущества

Наслаждайтесь гибкими децентрализованными операционными концепциями

Устройства SIMATIC PRO отличаются компактными децентрализованными концепциями управления, защитой IP65 и прочным алюминиевым корпусом. Выберите один из универсальных вариантов установки, таких как установка устройства на основание или через опорный кронштейн.

Эффективно масштабируйте решения по автоматизации

Сконфигурируйте решения по автоматизации, защищенные IP65 и не содержащие корпуса, с помощью нашей системы SIMATIC HMI PRO и модульных расширений. Масштабируйте свое решение по автоматизации, чтобы адаптироваться к меняющимся эксплуатационным потребностям.

Легко соблюдайте гигиенические стандарты

Соблюдайте гигиенические стандарты в чувствительных условиях производства продуктов питания и напитков. Наши устройства SIMATIC HYG имеют передние панели из нержавеющей стали, обеспечивающие легкую очистку и защиту от осколков в соответствии со строгими отраслевыми требованиями.

Избранные возможности