Почему стоит выбрать ПК SIMATIC Rack?
SIMATIC Rack PC обеспечивает высокую производительность системы для требовательных приложений и подходит для широкого спектра промышленных задач. Благодаря многочисленным интерфейсам каждый SIMATIC Rack PC можно быстро и гибко расширять, что идеально подходит для сложных задач промышленной автоматизации, визуализации и обработки данных. Эти масштабируемые ПК, разработанные для непрерывной круглосуточной работы, оснащены встроенной системой кибербезопасности и международными сертификатами.
Полный портфель включает следующие варианты серверного класса:
- МИКРОСХЕМА SIMATIC RS-545A
- МИКРОСХЕМА SIMATIC RS-828A
В классе рабочей станции доступны следующие опции:
- SIMATIC IPC RW-543B
- ИПК SIMATIC RW-545A
- СИММАТИК IPC647E
- СИММАТИК IPC847E
- СИММАТИК IPC1047E
Или выберите следующие опции в классе клиента:
- МИКРОСХЕМА SIMATIC RC-543B
- МИКРОСХЕМА SIMATIC RC-545A
Ключевые преимущества
Адаптируйтесь к вашей настройке
Благодаря множеству доступных интерфейсов и конфигураций вы можете найти подходящую систему SIMATIC Rack PC для требовательных промышленных приложений.
Используйте искусственный интеллект
Некоторые системы позволяют использовать высокопроизводительные карты ускорителей AL. Предоставьте своей команде возможность масштабировать операции с помощью искусственного интеллекта.
Удовлетворите свой бюджет
Благодаря трем классам, доступным в портфеле SIMATIC Rack PC (класс сервера, класс рабочих станций и класс клиента), вы можете выбрать решение, соответствующее вашей цене и потребностям, от лучших по производительности до базовых приложений.
Краткий обзор портфеля настольных ПК SIMATIC Rack
Класс сервера
Конфигурации RAID1/5 и резервные источники питания обеспечивают высокую целостность данных. Высокая вычислительная мощность и дополнительные ускорители искусственного интеллекта поддерживают ресурсоемкие приложения, требующие больших ресурсов ЦП и графических процессоров, такие как виртуализация и обучение искусственному интеллекту.

Класс рабочей станции
Эти ПК превосходны в области машинного зрения, искусственного интеллекта и моделирования, а также обладают лучшей в своем классе вычислительной мощностью и графикой. Конфигурации RAID1 и дополнительные резервные источники питания обеспечивают надежную защиту данных.

Класс клиента
ПК клиентского класса — это экономичные и гибкие решения для простых приложений, таких как HMI, измерения и мониторинг. Они поддерживают настройку нескольких мониторов с помощью выделенных графических процессоров и используют настольную ОС для быстрой интеграции среды.