Полный спектр широкоэкранных фасадов
В зависимости от того, какой вариант вы выберете, часто доступны широкоэкранные мультисенсорные фронтальные дисплеи с диагональю 7, 10, 12, 15, 19, 22 и 24 дюйма с высоким разрешением и широкими углами обзора.
Ассортимент Panel PC идеально подходит для задач визуализации непосредственно на вашем компьютере или в системе. Панельные ПК «все в одном» объединяют промышленный ПК и панель управления. Они отличаются высочайшей производительностью, высокой степенью расширяемости и великолепным дисплеем.
Являясь встроенными или полностью защищенными IP65 устройствами, они отвечают широкому спектру требований в области автоматизации производства и процессов. Полный портфель включает в себя следующие варианты:
Выбирайте в портфеле ПК с разнообразными интерфейсами и вариантами конфигурации. Многие опции можно расширить с помощью слотов M.2 и слота PCIe.
Визуализация и управление задачами в таких отраслях, как машиностроение, машиностроение, транспортное машиностроение или передача электроэнергии, а также судостроение, автоматизация зданий, складирование и логистика.
Не идите на компромиссы в зависимости от вашей отрасли. Некоторые варианты обеспечивают максимальную промышленную функциональность для гибкого использования в суровых условиях и без обслуживания.
В зависимости от того, какой вариант вы выберете, часто доступны широкоэкранные мультисенсорные фронтальные дисплеи с диагональю 7, 10, 12, 15, 19, 22 и 24 дюйма с высоким разрешением и широкими углами обзора.
Энергосберегающие двухъядерные и четырехъядерные процессоры Intel® в некоторых ПК обеспечивают надежную производительность при выполнении задач визуализации и управления. Другие варианты включают процессоры Intel® Xeon® с оперативной памятью объемом до 32 ГБ.
Опции включают 4 порта USB 3.1, 3 порта USB 3.2 Gen2, 4 интерфейса Ethernet (RJ45) и 2 порта DisplayPort (SSD), 4 порта USB 3.2 Gen2, 4 интерфейса Ethernet (RJ45) и 2 порта DisplayPort (с поддержкой DP1,4, 1,3, проверенными до 4kp60).