Высокая скорость и мультимониторинг
Подключите до шести мониторов с помощью дополнительной графической платы PCIe для широкого визуального контроля. Используйте твердотельный накопитель M.2 NVMe для надежной работы и быстрой обработки данных.
Высокопроизводительные промышленные ПК SIMATIC представляют собой надежные вычислительные решения для требовательных приложений на цифровых предприятиях и производственных средах.
Цифровизация увеличивает объемы данных и повышает сложность промышленных процессов. Наши высокопроизводительные IPC SIMATIC решают эту проблему благодаря высокой производительности и быстрому реагированию системы. Быстро обрабатывайте и сохраняйте большие данные, поддерживая требовательную визуализацию и промышленную обработку изображений с помощью высокопроизводительных промышленных ПК SIMATIC.
Легко справляйтесь со сложными задачами визуализации и промышленной обработки изображений. Быстро обрабатывайте и сохраняйте большие объемы данных для испытательных станций и сложных приложений. Обеспечьте быстрое реагирование системы на критически важные операции.
Непрерывная работа в суровых промышленных условиях (от -20 °C до +50 °C). Обеспечьте высокую эксплуатационную готовность системы благодаря прочному корпусу, защите от пыли, ударам и вибрации и надежной электромагнитной совместимости.
Обеспечьте надежное планирование текущих операций, расширений и новых концепций установок. Доверьтесь доставке устройств и получите доступ к услугам по ремонту и запасным частям в течение 5—6 лет после выхода на рынок.
Подключите до шести мониторов с помощью дополнительной графической платы PCIe для широкого визуального контроля. Используйте твердотельный накопитель M.2 NVMe для надежной работы и быстрой обработки данных.
Внедрите систему RAID1 с двумя твердотельными накопителями в съемном отсеке для жестких дисков для обеспечения надежной доступности системы.
Интегрируйте масштабируемые панельные ПК с современным промышленным дизайном. Воспользуйтесь устойчивыми к царапинам и химически стойкими дисплеями Full HD размером 19, 22 или 24 дюйма. Используйте одно или несколько касаний на базе ПК для интуитивного управления.