Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему промышленные мониторы SIMATIC?

Siemens — это не просто промышленный монитор. Компания Siemens предлагает надежные и чрезвычайно прочные промышленные мониторы для самых разных применений. Промышленные мониторы и тонкие клиенты SIMATIC всегда предложат вам оптимальное решение, будь то центры управления, встроенное устройство для пультов управления или решения для визуализации и управления на базе ПК, или устройства Pro, полностью защищенные IP65.

  • Промышленные двигатели SIMATIC доступны в двух сериях продуктов:
  • SIMATIC HMI IM-3xXA
  • Промышленные плоские панели SIMATIC
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

Ключевые преимущества

визуализация в реальном времени

Плоские панели SIMATIC соответствуют строгим требованиям к времени обновления экрана, что обеспечивает надежную работу.

Гибкая настройка

Используйте SIMATIC Flat Panels, когда централизованное решение с панельным ПК невозможно, когда вы хотите ввести промышленный ПК в эксплуатацию непосредственно на заводе или когда необходимо изменить настройки BIOS.

Доступные решения

Выберите более доступную серию SIMATIC HMI IM-3xxA или прочные промышленные плоские панели SIMATIC в зависимости от ваших опций и потребностей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ