Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему унифицированная среда выполнения SIMATIC WinCC для ПК?

WinCC Unified PC Runtime — это SCADA и движок визуализации унифицированной системы WinCC. Он связывает производственные данные (OT) с ИТ-системами через открытые интерфейсы, предоставляя вам единое и согласованное представление о ваших машинах, линиях и установках.

От операторского управления и мониторинга до общесистемного анализа — это решение на базе ПК предоставляет инструменты, необходимые для запуска и анализа ваших операций — и все это в одной системе, также используемой HMI Unified Panels.

Откройте для себя реальную гибкость:

  • масштабируемость
    Начните с одной машины и переходите к крупным распределенным системам с практически неограниченным количеством точек данных без смены платформ.
  • Открытость
    Легко интегрируйтесь с другими системами, базами данных и ИТ-приложениями с помощью стандартных открытых интерфейсов.
  • Готовые к использованию функции
    Встроенные функции, такие как архивирование и резервирование SQL, обеспечивают высокую доступность и надежное управление данными с первого дня.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

Основные преимущества

Набор функций унифицированной системы WinCC

Быстро учитесь и работайте уверенно

Используйте понятный и простой современный интерфейс, предназначенный для операторов и инженеров. Бесплатные курсы в Объединенная академия помогите своей команде быстро повысить производительность и сократить время, необходимое для разработки, развертывания и обслуживания приложений.

Унифицированная система SIMATIC WinCC Unified не имеет клиентов установки

Стандартизация всех машин и систем

Используйте одну и ту же платформу в унифицированных панелях и системах на базе ПК, чтобы обеспечить операторам и инженерам единый интерфейс. Стандартизация снижает трудозатраты на проектирование, упрощает поддержку и снижает долгосрочные затраты.

Графическое представление информации о производительности функций WinCC Unified PC.

Простая интеграция с существующей средой

Подключайте производственные данные к базам данных, ИТ-инструментам и стороннему программному обеспечению с помощью открытых стандартных интерфейсов. WinCC Unified PC работает в рамках вашей текущей архитектуры и не требует сложной настройки.

Представленные возможности

Запустите полную версию SCADA с резервированием и доступом в Интернет

Управляйте и контролируйте целые линии и установки с помощью веб-доступа, централизованной визуализации и встроенного резервирования. Надежно собирайте данные, поддерживайте доступность систем и предоставляйте командам безопасный доступ из любой точки мира.

Контейнер для планшетов и мобильных карт WinCC, унифицированный

Архивируйте и используйте производственные данные с помощью Unified Data Hub

Храните долгосрочные данные о цехах в центральном SQL-архиве, предназначенном для унифицированных систем. Подключайте данные OT к ИТ-приложениям, инструментам отчетности и аналитике без сложной обработки данных или настраиваемых баз данных.

СКАДА

Управляйте пакетными процессами с помощью WinCC Unified SIQENCE

Создавайте и управляйте рецептами пакетных процессов на базе ПЛК, совместимыми с ISA-88, с помощью графических редакторов и лицевых панелей. Отслеживайте пакеты во время выполнения, настраивайте параметры и создавайте отчеты с помощью встроенных инструментов.

Человек держит планшет, на котором на темном фоне изображена системная схема с цифровыми соединениями, доходящими до бирюзовых контуров промышленного оборудования, иллюстрирующая цифровое управление физическими процессами.

Узнайте, как другие используют WinCC Unified PC

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | Инновационная система SCADA для линий по производству нетканых материалов

Teletronic S.r.l. работает вместе с итальянским OEM-производителем на рынке нетканого текстиля, перейдя от одного поставщика оборудования к производителю целых линий.

Основные требования, предъявляемые заказчиком к OEM-производителю:

  • Единая точка управления/отслеживания производственных заказов
  • Прямой SQL-интерфейс с MES как для приема заказов, так и для обратной связи со всей линейкой
  • Быстрая и простая перекомпоновка производственного заказа операторами
  • Распространение производственных параметров по всей линии на основе текущего обработанного заказа

Часто задаваемые вопросы

Ознакомьтесь с материалами

Изучение

СМИ

Блог | 5 причин, по которым правильная система визуализации не знает границ

Блог | 4 причины, по которым вам следует модернизировать систему визуализации

Загрузки

Новости и пробная версия | Последние новости и бесплатная пробная версия

Каталог продукции | Системы человеко-машинного интерфейса/Промышленные вычисления

Пакеты программного обеспечения | SIMATIC IPC с SIMATIC WinCC Unified WinCC Unified