Используйте SIMATIC WinCC Unified Panels HMI Unified Panels (HMI Unified Panels), емкостные мультисенсорные дисплеи SIMATIC WinCC Unified Panels для визуализации оборудования. Эти панели позволяют использовать более крупные приложения, помогающие справиться с проблемами цифровой трансформации.
Унифицированные панели SIMATIC HMI Unified Panels предоставляют масштабируемые и надежные операторские интерфейсы с одинаковой функциональностью во всех классах размеров:
- Чувствительные к цене панели HMI Unified Basic (от 4 до 12 дюймов) и мощные панели HMI Unified Comfort (от 7 до 22 дюймов)
- Различные типы крепления, сертификаты и варианты устройств
- Стабильная функциональность и количество аппаратных интерфейсов
- Не требующий обслуживания клиент веб-браузера для удаленного доступа без дополнительного программного обеспечения
- Устройства Unified Comfort Panel PRO имеют защиту IP65
- Устройства Unified Comfort Panel HYGIENIC имеют защиту IP69/от осколков
- Устройства SIPLUS Unified Basic и Comfort Panels специально закалены для повышения надежности