Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

windesk.fm Computer Aided Facility Management Solution при поддержке Signum TTE

Signum TTE является производителем программного обеспечения для автоматизированного управления объектами. В сфере управления объектами мы считаем, что владельцы, пользователи, поставщики услуг, разработчики и инвесторы заслуживают удобного и взаимосвязанного опыта. windesk.fm С помощью CAFM мы объединяем здания, людей и процессы, объединяя решения по управлению объектами на одной общей информационной платформе. Приложение windesk.fm CMMS, входящее в платформу решений windesk.fm CAFM, имеет расширенную интеграцию с Siemens DesigoCC.<br/>Приложения, работающие отдельно или интегрированные на платформе решений windesk.fm CAFM: CMMS, Soft Facilities Services, FM-решение с интеграцией DesigoCC, интеллектуальные приложения на основе Интернета вещей на платформе windesk.fm, управление коворкингами<br/>

Почему Компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием?

windesk.fm CMMS — это мощная платформа, которая упрощает управление активами, пространством и техническим обслуживанием с помощью технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта. Оно улучшает рабочие процессы за счет модернизации цифровых процессов обслуживания, эффективного управления персоналом и отслеживания рабочих заданий. Система упрощает планирование технического обслуживания с помощью данных и аналитики в реальном времени, а также поддерживает цифровое управление складом, материалами и контрактами. Пользователи могут быстро создавать проверки и контрольные списки, повышая эффективность отчетности. Благодаря поддержке мобильных приложений оно обеспечивает эксплуатационную гибкость. Predictive Maintenance анализирует данные для снижения затрат, повышения производительности и централизации работ по техническому обслуживанию. Windesk.fm также способствует интеллектуальному управлению объектами, устойчивому использованию энергии, соблюдению контрактов и удовлетворению потребностей клиентов, что делает его надежным и эффективным решением для бизнеса.

Преимущеста

  • Сокращает время простоя, оптимизирует затраты и продлевает срок службы активов
  • Повышает эффективность обслуживания при выполнении нетехнических задач, таких как уборка
  • Экономит энергию с помощью данных Интернета вещей для упреждающего обслуживания
  • Повышает производительность за счет записи операционных данных в реальном времени
  • Централизует такие системы, как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы безопасности и управления освещением
  • Предоставляет аналитические данные и метрики для принятия более эффективных оперативных решений

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия