Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS при поддержке SieStar

SieStar B.V. — голландский поставщик энергетических решений, специализирующийся на интеллектуальных масштабируемых системах хранения данных на аккумуляторных батареях. Основанная в 2023 году в результате сотрудничества между SieTec (промышленная автоматизация) и EmergoStar (разработка аккумуляторных модулей), SieStar позволяет компаниям контролировать потребление энергии. Их модульные решения обеспечивают устранение перегрузок в сети, быструю зарядку электромобилей, сокращение пиковых нагрузок, перераспределение нагрузки и торговлю энергией. Системы SieStar, созданные на основе защитных ПЛК Siemens и использующие элементы LiFePO4, сочетают в себе надежность, безопасность и производительность, обеспечивая будущее операций без выбросов.

Почему Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Решения:
Шкаф, 10-футовый и 20-футовый контейнер

Модульный:
Аккумуляторные системы хранения SieStar предназначены для роста в корпусе. Систему можно расширить с одного до нескольких устройств, что позволит увеличить емкость хранилища в соответствии с потребностями вашего бизнеса.ds.

Интегрированная система EMS:
Система управления энергопотреблением SieStar (EMS) управляет потоками энергии за счетчиком и регулирует энергопотребление и подачу электроэнергии в сеть в соответствии с контрактной мощностью. Он предлагает такие функции, как сокращение пиковых нагрузок, перераспределение нагрузки, резервный источник питания, интеллектуальная зарядка, буферизация (тепловой) энергии и торговля энергией.

Безопасность:
Системы построены в соответствии со строгими голландскими правилами PGS37.1 и обеспечивают 60-минутную огнестойкость. Оснащенные двухступенчатой системой обнаружения пожара с уведомлением PAC, они недоступны и автоматически отключаются при открытии служебной двери.

Батареи LiFePO4:
SieStar предлагает гарантию до 10 лет или 6000 циклов. Батарея LFP обеспечивает оптимальную стабильность и передачу энергии.

Преимущеста

  • Пиковое бритье:
    Наши системы дают возможность эффективно использовать вашу энергию. Реализуя эту стратегию, вы сможете распределить потребление энергии и не полагаться на сеть во время пикового спроса, когда она не сможет эффективно поддерживать ваши системы.
  • Перемещение нагрузки:
    SieStar BESS позволяет хранить избыток генерируемой возобновляемой энергии для последующего потребления. Например, для зарядки электрических коммерческих автомобилей или строительного оборудования в конце дня.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Транспортные и строительные компании

Для внедрения электронного оборудования требуются зарядные устройства постоянного тока со значительной выходной мощностью (кВт). Часто подключение к сети слишком маленькое и не может быть расширено из-за перегрузки сети. Зарядка BESS в дневное время и разгрузка для загрузки электронных грузовиков и многое другое в ночное время позволяют использовать рабочую модель.