Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Labellerr by Tensor Matics при поддержке Siemens Industry Software

Улучшите моделирование, улучшите проектирование и оптимизируйте дизайн с помощью более 80 продуктов APA. Откройте для себя решения сторонних производителей из единого унифицированного источника, который вы знаете и которому доверяете через Advanced Partner Alliance (APA).
Решения APA поставляются через систему лицензирования Altair Units, которая позволяет клиентам получать доступ к нескольким инженерным инструментам, используя общий пул лицензий.

Почему Автоматизируйте маркировку данных AI/ML для обеспечения качества и экономии?

Labellerr существует для решения проблем ручной и дорогостоящей маркировки данных для команд по искусственному интеллекту и машинному обучению. Оно решает такие проблемы, как медленная подготовка данных, нестабильное качество и неэффективное управление проектами. Благодаря автоматизированным рабочим процессам, генеративному искусственному интеллекту и совместной работе оно быстро предоставляет высококачественные обучающие данные, экономя время и средства в 10 раз, а также обеспечивает безопасную облачную интеграцию.

Этикетировщик

Преимущеста

  • Высококачественные данные:
    Labellerr имеет встроенные функции, которые отслеживают и улучшают качество данных во время и после аннотаций. Это обеспечивает достоверные и высококачественные данные.
  • Быстрое аннотирование данных:
    Labellerr помогает пользователям настроить автоматизированный рабочий процесс, обеспечить активное обучение и использовать различные методы с использованием моделей для создания этикеток в 99 раз быстрее, чем рабочие процессы, полностью выполняемые вручную.
  • Прост в использовании:
    Благодаря интуитивно понятному интерфейсу Labellerr пользователи могут адаптироваться к работе самостоятельно и членам своей команды всего за несколько минут. Импортируйте данные, создавайте задачи, добавляйте пользователей и сразу приступайте к проектам.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Масштабируемая маркировка объектов

Для обучения моделей обнаружения объектов программное обеспечение для совместного управления рабочими процессами интегрируется в конвейеры данных, автоматизируя ручные процессы и контроль качества. Это обеспечивает высокоскоростную обработку изображений с проверками качества, снижает затраты до 70% и ускоряет процесс в 99 раз в любой отрасли.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы